MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC332509T4081C0900
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTP to OUTN] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTP as coupled to GND] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz [OUTN as coupled to GND] (Typ.) |
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
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ZJYS51R5-2P-01
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ZJYS51R5-M4PA-01
EMV-Netzfilter
PBF-1206-33
Linear-Hall-Sensoren
HAL830UT
Analog Output
Redundancy=No
Integrated Capacitors=No
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC271609T4064C0300
SNR(Nom)=61.5dBA
LxWxT (mm)=2.7x1.6x0.89
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4078-00-908
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.98
AC-DC-Netzgeräte
EAK05-10R