MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4076-00-908
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz (Max.) |
|
| Ausgangsimpedanz (Typ.) |
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
CKG57KX7R1V476M335JH
Capacitance=47μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6x5x3.35mm
MEGACAP type
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2211K101
Max. Operating Voltage [AC]=210Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72207S2321K101
Max. Operating Voltage [AC]=320Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=1750A
IMU (Inertial Measurement Unit)
IIM-46234
6-Axis
Accelerometer, Gyroscope
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40619
SNR(Nom)=67dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43434
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC271609T4064C0300
SNR(Nom)=61.5dBA
LxWxT (mm)=2.7x1.6x0.89
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC332509T4081C0900
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.95
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4078-00-908
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.98