MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC271609T4064C0300
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (B) |
|
| Bauhöhe (T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Sensitivität |
|
| S/N Ratio [SNR] (Typ.) |
|
| Schalldruckpegel |
|
| Punkt der akustischen Überladung |
|
| Klirrfaktor (THD) |
|
| Untere Grenzfrequenz (Min.) |
|
| Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.) |
|
| Stromverbrauch [Icc] (Typ.) |
|
| Ausgangsimpedanz (Max.) |
|
| Ausgangsimpedanz (Typ.) |
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
C2012JB1H224K125AA
Capacitance=0.22μF
Edc=50V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40212
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.5x2.65x0.98
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40720
SNR(Nom)=70dBA
LxWxT (mm)=4x3x1.2
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-40730
SNR(Nom)=74dBA
LxWxT (mm)=4.72x3.76x3.5
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
ICS-43432
SNR(Nom)=65dBA
LxWxT (mm)=4x3x1
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMIC332509T4081C0900
SNR(Nom)=66dBA
LxWxT (mm)=3.35x2.5x0.95
MEMS-Mikrofone (Mikrofon)
MMICT4076-00-908
SNR(Nom)=63dBA
LxWxT (mm)=2.75x1.85x0.9