Piezoelektrische Signaltongeber

PS1927P02

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Anwendungen
Commercial Grade
Serie
PS
Anschlussform
Pin Terminal
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Außendurchmesser (D)
19.00mm Nom.
Höhe (H)
10.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Schalldruckpegel (Min.)
90dB
Frequenz
2.7kHz
Nenneingangstrom
10V(0-p)
Schalldruckpegel vs. Frequenz
Please refer to the catalog
Please refer to the catalog

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-10 to 70°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
600pcs
Gewicht pro Stück
2.1g

Technische Information

Ausblenden Einblenden