Die piezoelektrischen Summer von TDK sind Schallkörper, die unimorphe piezoelektrische Vibrationsplatten nutzen, und sich durch geringe Abmessungen, niedrige Spannungen, eine große Lautstärke sowie eine hohe Leistung und ein Design auszeichnen, das die mühelose Befestigung auf Platinen ermöglicht. Aufgrund der separat erregten Schwingungen ermöglichen diese Produkte die flexible Gestaltung als Musiklautsprecher oder Summer. Die Summer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Typen für automatische Inserter, die den Anforderungen aller Unternehmen gerecht werden, sowie feuchtigkeitsbeständige Modelle und ein Typ mit einem doppelseitigen Klebeband.