PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

B59197A0120B020

Produktstatus
Production
Anwendung
General
Typ
A197
Design
Standard sizes
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
19.00mm to 20.00mm
Höhe (H)
3.20mm ±0.20mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
350V
Nennspannung
230V Nom.
Durchbruchspannung
700V Min.
Nennwiderstand
33Ω Nom.
Max. Stromstärke
9A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
UL Zertifikat (UL1434)
E69802
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
VDE Zertifikat
87406
Weitere Details
Please refer to the data sheet
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
101-QA-5
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools