Einphasige Induktionsmotoren (z.B. in Kompressoren für Kühlschränke und Klimaanlagen) können wirksam gestartet werden, wenn eine Hilfsspule in der Startphase verwendet wird. PTC-Thermistoren dienen zur Verzögerung der Abschaltung der Starterhilfsspule (nachdem der Motor beschleunigt wurde), um die Spule vor Beschädigung zu schützen. TDK-Motorstart-PTCs wurden für eine große Anzahl von Schaltzyklen (> 100.000) bei hohen Startleistungen entwickelt.