PTC-Thermistoren für Motorstart-Anwendungen

B59524A0135A020

Produktstatus
Production
Anwendung
General
Typ
A524
Design
Standard sizes
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Breite (W)
19.00mm to 20.00mm
Höhe (H)
2.50mm ±0.20mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Max. Betriebsspannung
300V
Nennspannung
230V Nom.
Durchbruchspannung
600V Min.
Nennwiderstand
22Ω Nom.
Max. Stromstärke
7A
Weitere Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
Please refer to the data sheet
UL Zertifikat (UL1434)
E69802
Verpackungsinformation
Please refer to the document (Taping and Packing)
VDE Zertifikat
Weitere Details
Please refer to the data sheet
IEC Zertifikat (IEC60738-1)
CSA Zertifikat
AEC-Q200
NO

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools