Übertrager für IGBT/FET
B78308A2484A003
|
|
Grösse
| Length(L) |
|
| Width(W) |
|
| Thickness(T) |
|
Elektrische Kennwerte
| Turns Ratio |
|
| Number of Output |
|
| Inductance |
|
| Leakage Inductance [Max.] |
|
| Withstanding Voltage |
|
Weiteres
| Operating Temp. Range |
|
| AEC-Q200 |
|
| Packing |
|
| Package Quantity |
|
| Weight |
|
Technische Information
Documents
Technical Support Tools
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J1X7R1E335K125AC
Capacitance=3.3μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK28X7R1H473KN006
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477G4153M000
L=15μH
Rated current=5.25A
12.8mm x 12.8mm
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559A5103A033
L=10.0μH
Rated current=46A
L x W x H :
33 x 33 x 15mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
ACM2012-361-2P-T001
|Z|=360Ω at 100MHz
Rated current=0.22A
L x W x T :
2mm x 1.2mm x 1.2mm
EMV-Netzfilter
B84252B0400A000
1-phase (1000 V DC), Rated Current: 400 A
open case
Entstörfilter
MAF1005GAD571DT000
|Z|=570Ω at 900MHz
Rated current=0.9A
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
Filter
DEA102450BT-1278A2
Pass Band=2400 to 2500MHz
Zc=50se | 50se
Diplexer
DPX105950DT-6012A1
Pass Band/Low Band=2400 to 2500MHz
Pass Band/High Band=4900 to 5950MHz
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72210P2351K101
Max. Operating Voltage [AC]=350Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=3500A