Übertrager für IGBT/FET

B78417A2372A003

Produktstatus
Production
Applications
General
Automotive
Functions
Gate-drive transformer
Type
B78417A*A003
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
12.80mm ±0.30mm
Width(W)
9.85mm ±0.35mm
Thickness(T)
9.65mm ±0.85mm

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:1:0.72:0.72
Number of Output
2
Inductance
85μH Min.
Leakage Inductance [Max.]
8μH
Withstanding Voltage
2.5kVrms 1min.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 150°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [380mm Reel, Tape width 32mm]
Package Quantity
375pcs
Weight
2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools