Übertrager für IGBT/FET

B78541A2467A003

Produktstatus
Production
Applications
General
Functions
Gate-drive transformer
Type
B78541A*A003
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Length(L)
10.50mm ±0.20mm
Width(W)
13.85mm ±0.40mm
Thickness(T)
9.20mm ±0.50mm

Elektrische Kennwerte

Turns Ratio
1:1.08
Number of Output
1
Inductance
50μH Min.
Leakage Inductance [Max.]
600mH
Withstanding Voltage
3.0kVrms 1min. or 3.0kVrms 1sec.

Weiteres

Operating Temp. Range
-40 to 150°C
AEC-Q200
YES
Packing
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Package Quantity
270pcs
Weight
2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools