Aufspann-Übertrager

ATB322515-0110-T000

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : None
Anwendungen
General
Merkmale
Low ProfileLow Profile
Auto Prod.Automated Production
Serie
ATB
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.30mm
Breite (W)
2.50mm ±0.30mm
Höhe (H)
1.55mm Max.

Elektrische Kennwerte

Windungsverhältnis
1:10
Induktivität
7μH ±20%
Nennstrom
600mArms
Gleichstromwiderstand (Max.) [Primär]
500mΩ
Gleichstromwiderstand (Max.) [Sekundär]
60Ω
Streuinduktivität (Max.)
400nH
Spannungsfestigkeit
500Vrms

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen