Tx Spuleneinheiten
WT505090-10F2-LP-G1
|
|
Grösse
| Grösse Spuleneinheit |
|
| Dicke der Spuleneinheit |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Merkmale der Spuleneinheit
| WPC Kompatibel |
|
| Ausgangsleistung |
|
| Eingangsspannung / V |
|
| Induktivität |
|
Weiteres
| Ferritetyp |
|
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Gewicht |
|
| IC Information |
|
Technische Information
Verwandter Inhalt
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573X7R1V157M670LJ
Capacitance=150μF
Edc=35V
T.C.=X7R
LxWxT:6.2x7.5x6.7mm
MEGACAP type
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP02A010C080AA
Capacitance=1pF
Edc=100V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
3-Leiter-Durchführungsfilter
ACH3218-102-TD01
Insertion Loss=25dB(80MHz~140MHz)
Rated current=1.5A
L x W x T :
3.2mm x 1.8mm x 2.5mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18SC1H222MT0H0N
Insertion Loss=30dB (90MHz to 3000MHz)
Cut-off Freq.=2MHz
Rated current=1A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Signal Line
NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten
WR524825-17M6-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=16.8μH to 100kHz
NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten
WR524830-16F3-NF-G
Dimensions = 52.0mm x 48.0mm
Inductance=19.5μH to 100kHz
Tx Spuleneinheiten
WCT38466-N0E0SST101
Dimension = 85.14mm x 67.01mm
Inductance=10.6μH at 100kHz
Tx Spuleneinheiten
WT1005690-12F2-A6-G1
Dimension = 101.8mm x 57.3mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz
Tx Spuleneinheiten
WT1005690-12K2-A6-G
Dimension = 100.0mm x 56.0mm
Inductance=11.5 to 12.5μH at 100kHz
Tx Spuleneinheiten
WT151512-22F2-ID
Dimension = Φ15.3mm
Inductance=6.8μH at 100kHz