NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten

WR524830-16F3-NF-G

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.26, 2025
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2025
Last Shipment Date : Dec.31, 2025
Typ
Coil Units
Serie
WR-NFC
Anwendung
General Machinery
Mobile
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Grösse Spuleneinheit
52.0mm x 30.0mm
Dicke der Spuleneinheit
0.62mm Max.
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Merkmale der Spuleneinheit

WPC Kompatibel
YES
Ausgangsleistung
5W
Induktivität
19.5μH at 100kHz / 1Vrms
Gleichstromwiderstand
0.8Ω at 25°C
Effizienz
69%

Elektrische Merkmale der NFC Antenne

Induktivität
2μH at 1MHz / 1Vrms
Gleichstromwiderstand
0.52Ω at 25°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-30 to 70°C
Gewicht
5g
IC Information

Technische Information

Ausblenden Einblenden