Vorteile eines Metalloxidvaristors mit Thermosicherung
In den letzten Jahren sind Ausfallsicherheitsfunktionen gefragter geworden und so ist die Vielfalt der Thermoschutzvaristoren auf dem Markt gestiegen, was zu vielen Ausführungen in verschiedenen Größen und Überspannungskapazitäten geführt hat.
Dieser Artikel führt die Vorteile und Eigenschaften des TDK ThermoFuse®-Varistors gegenüber den Standardvaristoren auf.
Inhalt
- Was ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Varistor und einem Varistor mit einer Thermosicherung?
- Was ist ein Varistor mit Thermosicherung? - Ende der Lebensdauer/thermisches Durchgehen - Varistor gegen Varistor mit einer Thermosicherung
- Vorteile der ThermoFuse®-Varistoren - Überwachungsfunktion
- Warum werden Varistoren mit Thermosicherung beliebter?
- Produktübersicht über die ThermoFuse®-Varistoren von TDK
- Anwendungsbeispiele
- Übersicht über das MT-Design
(einschließlich MT-Video oder MT-Präsentation mit VoiceOver) - Kontaktinformationen
- Zugehörige Links
Was ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Varistor und einem Varistor mit Thermosicherung?
Im Allgemeinen werden Metalloxidvaristoren (Varistoren) verwendet, um elektronische Geräte gegen Überspannungen zu schützen.
Verschiedene Ereignisse können jedoch zu einem thermischen Durchgehen in einem Varistor führen und die Stromkreisschutzfunktion der Komponente kann nicht länger gewährleistet werden.
Diese Ereignisse können am Ende der Lebensdauer eines Varistors oder kurz davor auftreten oder wenn der Varistor einer starken Überspannung ausgesetzt wird.
Ein ThermoFuse®-Varistor verhindert den beschriebenen Fehlermodus durch ein Hybriddesign: Dieses kombiniert einen Varistor und ein Thermoelement in einer Komponente.
Ein Scheibenvaristor ist in Reihe mit einer Thermosicherung geschaltet. Wenn die Temperatur ansteigt, beginnt das Thermoelement zu schmelzen und eine Feder trennt den Varistor sicher von der Leitung ab und vermeidet die Wiederaufschaltung.
Dies erhöht die Zuverlässigkeit und schützt das Gerät.
Typisches Beispiel eines Prinzipschaltbilds für den ThermoFuse®-Varistor
Ende der Lebensdauer/thermisches Durchgehen - Varistor gegen Varistor mit einer Thermosicherung
Zu Beginn der Lebensdauer ist die Varistorspannung Vv oberhalb der Betriebsspannung Vop ausgelegt. Im Laufe der Zeit führen die Überspannungsimpulse auf die Last zu einem Abfall von Vv, was zum Ende der Lebensdauer der Varistorkomponente und zum thermischen Durchgehen sowie zur Überhitzung, Verkohlung, Bildung von Rauch und potenziell von Feuer führen kann. Der ThermoFuse-Varistor von TDK trennt bei Überhitzung die Varistorscheibe von der Leitung ab, was die Verkohlung größtenteils beseitigen und die Gefahr des Feuers verringern kann.
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen den Vergleich von Standardvaristoren (links) mit der NT-Typenreihe von TDK (rechts) nach ungewöhnlichen Überspannungsprüfungen.
Vorteile des ThermoFuse®-Varistors
- Höhere Sicherheit, Abtrennung vom Stromkreis
- Hohe Isolation und Vermeidung der Wiederaufschaltung
- Das Thermoelement ist eng mit dem Varistor verbunden und kann sich während eines Überhitzungsereignisses schnell öffnen
- Verringerte Gefahr thermischen Durchgehens und der damit verbundenen Möglichkeit der Bildung von Rauch oder Feuer
Überwachungsfunktion
Die TDK ThermoFuse®-Varistoren sind außerdem mit zusätzlichen Anzeigeleitungen ausgestattet, die zur Nachverfolgung verwendet werden können, wenn die Komponente von der Leitung abgetrennt ist.
Die Überwachungsfunktion ändert das Signal nach einer Abtrennung und wird zur visuellen Anzeige häufig mit einer LED kombiniert.
Warum werden Varistoren mit Thermosicherung beliebter?
Varistoren mit Thermosicherung sind sicherer als einzelne Varistorkomponenten. In bestimmten Fällen, wie zum Beispiel bei Schwankungen im Spannungsniveau oder bei häufigen Überspannungsimpulsen, unterliegt ein einzelner Varistor der Gefahr des thermischen Durchgehens und die Ingenieure neigen dazu, stattdessen zuverlässigere Lösungen wie die TDK ThermoFuse®-Varistoren zu verwenden.
Außerdem ermöglicht die zusätzliche Überwachungsfunktion, den Status der Komponente zu erkennen, was auch zu einer immer beliebteren Funktion wird. Die Thermofuse®-Varistoren erfüllen auch höhere Marktstandards wie die UL-Norm 1449 Typ 1-5.
Produktübersicht über die ThermoFuse®-Varistoren von TDK
| Typenreihe | Bestellnummer | Scheibengröße[mm] | Betriebsspannung[VRMS] | Nom. Entladestrom In (8/20 μs, 15-mal)[kA] | Max. Überstrom Imax (8/20 μs, 1-mal)[kA] | Max. Energieabsorption[J] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T14 | B72214T | 14 | 130 bis 680 | 3 | 6 | 50 bis 180 |
| T20 | B72220T | 20 | 170 bis 895 | 3 | 10 | 100 bis 400 |
| NT14 | B72214R/W | 14 | 130 bis 680 | 3 | 6 | 50 bis 220 |
| NT20 | B72220R/W | 20 | 130 bis 750 | 5 | 10 | 100 bis 480 |
| MT25 | B72225M | 22 | 150 bis 385 | 10 | 20 | 215 bis 600 |
| MT30 | B72230M | 25 | 150 bis 750 | 10 bis 15 | 25 | 215 bis 1025 |
Anwendungsbeispiele
Intelligente Stromzähler, Photovoltaiksysteme, Beleuchtungsgeräte, Stromversorgungseinheiten