Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Absorberkammern und Funkwellen Absorber Drahtlose Energieübertragung Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Stromversorgungen Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Jan. 2023 [Application Note] Example of ESD Countermeasures on Actual Equipment | LED Protection with Chip Varistors New While smartphones, TWS, and other mobile devices are becoming smaller and more sophisticated, devices and ICs are becoming more vulnerable to electrostatic discharge (ESD), surges, and other types of immunity. These mobile devices are increasingly being hand-held, operated, and worn. Therefore, ESD countermeasures are needed more than ever, while ESD protection components are also increasingly being used to prevent ESD. TDK offers a lineup of chip varistors as components that can protect circuits from ESD. Lastly, using actual devices, this article presents examples of ESD countermeasures using chip varistors for actual failures that occur when ESD enters a device. While smartphones, TWS, and other mobile devices are becoming smaller and more sophisticated, devices and ICs are becoming more vulnerable to electrostatic discharge (ESD), surges, and other types of immunity. These mobile devices are increasingly being hand-held, operated, and worn. Therefore, ESD countermeasures are needed more than ever, while ESD protection components are also increasingly being used to prevent ESD. TDK offers a lineup of chip varistors as components that can protect circuits from ESD. Lastly, using actual devices, this article presents examples of ESD countermeasures using chip varistors for actual failures that occur when ESD enters a device. Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors Products & Technologies Jan. 2023 TDK bietet sehr kompakte Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2 Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitätsspektrum von 1 µF bis 20 µF ab. Besonders hervorzuheben sind die sehr kompakten Abmessungen der robusten Aluminiumbecher. Abhängig von der Kapazität betragen die Durchmesser nur 30 mm oder 35 mm, und die Höhen variieren einschließlich der Anschlüsse zwischen 73 mm und 103 mm. Damit sind sie die derzeit kompaktesten Motor-run-Kondensatoren auf dem Markt. Die selbstheilenden Kunstharz-gefüllten Kondensatoren sind mit einer internen Überdruck-Abreißsicherung ausgestattet und für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 450 V AC ausgelegt. Standardmäßig sind die Anschlüsse als 2+2 Fast-on-Stecker (6,3 mm x 0,8 mm) ausgeführt und können kundenspezifisch modifiziert werden. Optional sind auch Ausführungen mit einem M8-Bolzen am Gehäuseboden verfügbar. Alle Typen verfügen über Zulassungen nach UL und VDE und tragen das CE-Zeichen. Typische Anwendungen dieser Motor-Betriebs-Kondensatoren sind Kompressormotoren von Kühl- und Gefriergeräten sowie Pumpen in Industrieanwendungen. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B33331I6* kompakte EPCOS Motor-run-Kondensatoren der Sicherheitsklasse S2, die bereits jetzt dem ab September 2023 geltenden Standard IEC 60335-2-24 entsprechen. Sie sind für eine Spannung von 450 V AC bei 50/60 Hz ausgelegt und decken mit 13 Typen ein Kapazitätsspektrum von 1 µF bis 20 µF ab. Besonders hervorzuheben sind die sehr kompakten Abmessungen der robusten Aluminiumbecher. Abhängig von der Kapazität betragen die Durchmesser nur 30 mm oder 35 mm, und die Höhen variieren einschließlich der Anschlüsse zwischen 73 mm und 103 mm. Damit sind sie die derzeit kompaktesten Motor-run-Kondensatoren auf dem Markt. Die selbstheilenden Kunstharz-gefüllten Kondensatoren sind mit einer internen Überdruck-Abreißsicherung ausgestattet und für eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 450 V AC ausgelegt. Standardmäßig sind die Anschlüsse als 2+2 Fast-on-Stecker (6,3 mm x 0,8 mm) ausgeführt und können kundenspezifisch modifiziert werden. Optional sind auch Ausführungen mit einem M8-Bolzen am Gehäuseboden verfügbar. Alle Typen verfügen über Zulassungen nach UL und VDE und tragen das CE-Zeichen. Typische Anwendungen dieser Motor-Betriebs-Kondensatoren sind Kompressormotoren von Kühl- und Gefriergeräten sowie Pumpen in Industrieanwendungen. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run Products & Technologies Dez. 2022 [Produkt-Übersicht] Gasgefüllte Hochspannungs-Schütze für Gleichstromanwendungen Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Hochspannungsschalter Products & Technologies Dez. 2022 TDK bietet modulare ModCap™ HF DC-Link-Kondensatoren mit extrem geringem ESL Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ HF ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen, das auch für hohe Schaltfrequenzen geeignet ist. Verfügbar sind die sechs neu entwickelten Leistungskondensatoren der Serie B25647A* für Nennspannungen von 900 V bis 1600 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 640 µF bis 1850 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 160 A und 210 A und die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 °C. Dank des extrem geringen ESL-Werts von nur 8 nH und einer flachen ESR-Kurve über die Frequenz eignet sich ModCap HF besonders gut für schnell schaltende Inverter auf SiC-Basis. Die sehr geringe Eigeninduktivität verhindert beim Abschalten des Stroms Spannungsüberhöhungen an den Leistungshalbleitern. Dadurch kann in der Regel auf Snubber-Kondensatoren verzichtet werden. Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ HF ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen, das auch für hohe Schaltfrequenzen geeignet ist. Verfügbar sind die sechs neu entwickelten Leistungskondensatoren der Serie B25647A* für Nennspannungen von 900 V bis 1600 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 640 µF bis 1850 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 160 A und 210 A und die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 °C. Dank des extrem geringen ESL-Werts von nur 8 nH und einer flachen ESR-Kurve über die Frequenz eignet sich ModCap HF besonders gut für schnell schaltende Inverter auf SiC-Basis. Die sehr geringe Eigeninduktivität verhindert beim Abschalten des Stroms Spannungsüberhöhungen an den Leistungshalbleitern. Dadurch kann in der Regel auf Snubber-Kondensatoren verzichtet werden. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Applications & Cases Dez. 2022 [Application Note] Noise Countermeasures and Audio Quality Improvement for Bluetooth Audio Devices In recent years, wireless audio has become more commonplace and even the norm in many of our everyday products. The use of network audio, which does not use conventional media sources such as compact discs (CDs), is also expanding due to the increase in sound source data from high-resolution audio and subscription-based music distribution services. New audio usage is often centered on smartphone-based services that provide audio through the smartphone to speakers and earbuds [earphones, earpods, etc.] via Bluetooth connectivity. These two use cases for audio output have come to dominate. The recent mass implementation of True Wireless Stereo (TWS) within earbuds, with their comfortable cable-free non-tangling fit, has yielded vastly improved sound quality over traditional Bluetooth audio technology. TWS also comes with the ability to cancel external noise (isolation) which results in quieter playback. This feature allows users to use TWS-based devices without concerns of the sound being “broadcasted” to surrounding areas. Additionally, Bluetooth connected speakers, which also do not require cables for signal transmission, allow for unfettered placement of playback devices and speakers. These mobile speakers, with their built-in amplifiers, can operate on battery power and be completely portable. Bluetooth enabled audio devices are easy to use, easy to connect to and have many advantages. However, since they require a wireless signal, they can be susceptible to problems that do not occur with cable-connected audio devices. This article describes phenomena that can cause problems within Bluetooth audio designs and will provide examples of potential countermeasures. In recent years, wireless audio has become more commonplace and even the norm in many of our everyday products. The use of network audio, which does not use conventional media sources such as compact discs (CDs), is also expanding due to the increase in sound source data from high-resolution audio and subscription-based music distribution services. New audio usage is often centered on smartphone-based services that provide audio through the smartphone to speakers and earbuds [earphones, earpods, etc.] via Bluetooth connectivity. These two use cases for audio output have come to dominate. The recent mass implementation of True Wireless Stereo (TWS) within earbuds, with their comfortable cable-free non-tangling fit, has yielded vastly improved sound quality over traditional Bluetooth audio technology. TWS also comes with the ability to cancel external noise (isolation) which results in quieter playback. This feature allows users to use TWS-based devices without concerns of the sound being “broadcasted” to surrounding areas. Additionally, Bluetooth connected speakers, which also do not require cables for signal transmission, allow for unfettered placement of playback devices and speakers. These mobile speakers, with their built-in amplifiers, can operate on battery power and be completely portable. Bluetooth enabled audio devices are easy to use, easy to connect to and have many advantages. However, since they require a wireless signal, they can be susceptible to problems that do not occur with cable-connected audio devices. This article describes phenomena that can cause problems within Bluetooth audio designs and will provide examples of potential countermeasures. Entstörfilter Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion Applications & Cases Nov. 2022 [Application Note] Sensors for Drones TDK offers a full suite of sensors that are perfectly suited for drones of all types from consumer/prosumer models to industrial units. In just a few years, drones have become indispensable in one application after another, including such diverse areas as agriculture, real estate and cinematography. For all this success, drones still have almost unlimited potential given their suitability for a wide variety of uses including delivery, inspection, search & rescue, monitoring, and mapping, to name just a few. Fundamental to drone utility is sensor technology. Drones rely on diverse sets of sensors for two broad purposes. First for their own functionality, notably flight and navigation, and second, for their ancillary capabilities – cameras for vision, motion detectors to sense activity, heat sensors to detect temperature, and so on. TDK offers a full suite of sensors that are perfectly suited for drones of all types from consumer/prosumer models to industrial units. In just a few years, drones have become indispensable in one application after another, including such diverse areas as agriculture, real estate and cinematography. For all this success, drones still have almost unlimited potential given their suitability for a wide variety of uses including delivery, inspection, search & rescue, monitoring, and mapping, to name just a few. Fundamental to drone utility is sensor technology. Drones rely on diverse sets of sensors for two broad purposes. First for their own functionality, notably flight and navigation, and second, for their ancillary capabilities – cameras for vision, motion detectors to sense activity, heat sensors to detect temperature, and so on. Sensoren und Sensorsysteme Bewegungssensoren / Inertialsensoren Drucksensoren Temperatursensoren (NTC) Ultraschallsensoren Embedded Motor-Controller IMU (Inertial Measurement Unit) Luftdrucksensoren MEMS-Mikrofone (Mikrofon) NTC-Elemente NTC-Sensor-Systeme SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren) Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren Solution Guides Nov. 2022 [Solution Guide] Flying Capacitors in PV Booster stages One of the well-established key requirements in solar inverters is their high efficiency. But also, their costs, size and weight are subject to continuous improvements. One approach to better fulfil all these demanding requirements simultaneously is the use of multilevel topologies. The main advantages of switching between multiple voltage levels are lower voltage stress for the semiconductors and lower ripple stress for the power chokes. This means that lower-voltage semiconductors can be used, which are typically cheaper. Lower ripple stress for the chokes makes smaller and thereby lighter and cheaper choke designs possible. The flying capacitor topology is a multilevel topology, that is an interesting choice especially for (but not limited to) the booster stage of a solar inverter. As its name implies, it needs a capacitor as a key element. This article describes and compares possible TDK solutions therefor. One of the well-established key requirements in solar inverters is their high efficiency. But also, their costs, size and weight are subject to continuous improvements. One approach to better fulfil all these demanding requirements simultaneously is the use of multilevel topologies. The main advantages of switching between multiple voltage levels are lower voltage stress for the semiconductors and lower ripple stress for the power chokes. This means that lower-voltage semiconductors can be used, which are typically cheaper. Lower ripple stress for the chokes makes smaller and thereby lighter and cheaper choke designs possible. The flying capacitor topology is a multilevel topology, that is an interesting choice especially for (but not limited to) the booster stage of a solar inverter. As its name implies, it needs a capacitor as a key element. This article describes and compares possible TDK solutions therefor. Kondensatoren Folien-Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Nov. 2022 [Produkt-Übersicht] NTCWS series: Wire Bondable NTC temperature sensor In recent years, optical transmission systems have been adopted at high rate because of the increase in capacity and speed of communication. Among them, a semiconductor laser that is positioned as an important component requiring a temperature sensor to keep the ambient temperature constant. A thermocouple can be used as a temperature sensor, but the NTCWS series of NTC thermistor is more suited to this application. The NTCWS series can be mounted by wire bonding, achieving small size, high accuracy and unquestionable reliability. In recent years, optical transmission systems have been adopted at high rate because of the increase in capacity and speed of communication. Among them, a semiconductor laser that is positioned as an important component requiring a temperature sensor to keep the ambient temperature constant. A thermocouple can be used as a temperature sensor, but the NTCWS series of NTC thermistor is more suited to this application. The NTCWS series can be mounted by wire bonding, achieving small size, high accuracy and unquestionable reliability. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Products & Technologies Nov. 2022 TDK stellt sehr kompakte Scheibenvaristoren der StandarD Serien vor Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden. Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren Products & Technologies Okt. 2022 TDK bietet kompakte geschirmte Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 … Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »