Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2022 [Produkt-Übersicht] Gasgefüllte Hochspannungs-Schütze für Gleichstromanwendungen Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Hochspannungsschalter Products & Technologies Okt. 2022 TDK bietet kompakte geschirmte Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Products & Technologies Okt. 2022 [Produkt-Übersicht] Power Inductor SPM Series The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. The SPM series power inductors are the metal composite type wire-wound inductors that have the coils integrally molded with metallic magnetic powder. Compared to ferrite-base wire-wound inductors, the SPM series inductors realize larger current, lower Rdc, smaller size and superior DC bias characteristic. In addition, they ensure low magnetic flux leakage and are effective as a means to suppress acoustic noise of the coil. This article introduces the structure, features, and application of these products, and other information that helps you in an easy-to-understand way. Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Okt. 2022 [Produkt-Übersicht] Power Inductor TFM Series The TFM series of power inductors consists of compact, thin inductors developed with the skillful application of the thin-film processing techniques acquired by TDK throughout its past. By using metallic magnetic materials with high saturation magnetic flux densities, these products have furthermore achieved the outstanding DC superimposition characteristics required of power inductors. This article clearly describes and explains valuable information for our customers related to the products in the TFM series, including their structures, features, and uses. The TFM series of power inductors consists of compact, thin inductors developed with the skillful application of the thin-film processing techniques acquired by TDK throughout its past. By using metallic magnetic materials with high saturation magnetic flux densities, these products have furthermore achieved the outstanding DC superimposition characteristics required of power inductors. This article clearly describes and explains valuable information for our customers related to the products in the TFM series, including their structures, features, and uses. Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Okt. 2022 TDK bietet robuste Kondensatoren mit geringer Eigeninduktivität und hoher Design-Flexibilität TDK Corporation präsentiert mit der Serie B3271*H* neue EPCOS Folien-Kondensatoren für DC-Link-Anwendungen, die sich durch hohe Energie- und Leistungsdichte auszeichnen. Die Kondensatoren sind für Spannungen von 500 V DC bis 1600 V DC ausgelegt, bieten Kapazitätswerte von 0,47 µF bis 170 µF und sind für eine maximale Betriebstemperatur von bis zu 105 °C geeignet. Bei einer Nennspannung und einer Betriebstemperatur von 70 °C beträgt die typische Lebensdauer der robusten, selbstheilenden und RoHS-kompatiblen Kondensatoren 95.000 Stunden. TDK Corporation präsentiert mit der Serie B3271*H* neue EPCOS Folien-Kondensatoren für DC-Link-Anwendungen, die sich durch hohe Energie- und Leistungsdichte auszeichnen. Die Kondensatoren sind für Spannungen von 500 V DC bis 1600 V DC ausgelegt, bieten Kapazitätswerte von 0,47 µF bis 170 µF und sind für eine maximale Betriebstemperatur von bis zu 105 °C geeignet. Bei einer Nennspannung und einer Betriebstemperatur von 70 °C beträgt die typische Lebensdauer der robusten, selbstheilenden und RoHS-kompatiblen Kondensatoren 95.000 Stunden. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Sep. 2022 TDK bietet Clip-on NTC-Sensoren für Wärmepumpen in der E-Mobility Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie B58101A0109A* (HP100) an Wärmepumpen-Sensoren zur indirekten Messung der Kühlmitteltemperatur über die Oberflächentemperatur der Kühlmittelrohre. Die NTC-basierten Sensoren sind speziell auf die Anforderungen im Automotive-Bereich zugeschnitten. Standardmäßig ist diese Clip-on-Ausführung für Rohrdurchmesser von 12,8 mm ausgeführt, kann in rauen Umgebungen von -40 °C bis +150 °C betrieben werden und ist bis zu 500 Stunden tauchfest in Wasser. Die Ansprechzeit beträgt weniger als 7 s. Die neuen nach AEC-Q200 qualifizierten Sensoren bieten eine hohe Spannungsfestigkeit von 1250 V AC für 10 s, ein wichtiges Kriterium für den Einsatz in EVs. Eine geringe Temperaturtoleranz von ±0,3 K bei einer Nenntemperatur von 85 °C sorgt für eine hohe Regelungsgenauigkeit. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie B58101A0109A* (HP100) an Wärmepumpen-Sensoren zur indirekten Messung der Kühlmitteltemperatur über die Oberflächentemperatur der Kühlmittelrohre. Die NTC-basierten Sensoren sind speziell auf die Anforderungen im Automotive-Bereich zugeschnitten. Standardmäßig ist diese Clip-on-Ausführung für Rohrdurchmesser von 12,8 mm ausgeführt, kann in rauen Umgebungen von -40 °C bis +150 °C betrieben werden und ist bis zu 500 Stunden tauchfest in Wasser. Die Ansprechzeit beträgt weniger als 7 s. Die neuen nach AEC-Q200 qualifizierten Sensoren bieten eine hohe Spannungsfestigkeit von 1250 V AC für 10 s, ein wichtiges Kriterium für den Einsatz in EVs. Eine geringe Temperaturtoleranz von ±0,3 K bei einer Nenntemperatur von 85 °C sorgt für eine hohe Regelungsgenauigkeit. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Sensor-Systeme Products & Technologies Aug. 2022 TDK bietet kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E13EMHV kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für die verschiedensten DC-DC-Wandler-Topologien. Die Isolationsabstände entsprechen der Norm IEC 60664-1, 61558-2-16, wodurch eine hohe Arbeitsspannung von 1000 V DC erreicht wird. Transiente Überspannungen von bis zu 2500 Vpeak sind dabei zulässig. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E13EMHV kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für die verschiedensten DC-DC-Wandler-Topologien. Die Isolationsabstände entsprechen der Norm IEC 60664-1, 61558-2-16, wodurch eine hohe Arbeitsspannung von 1000 V DC erreicht wird. Transiente Überspannungen von bis zu 2500 Vpeak sind dabei zulässig. Übertrager Übertrager Übertrager für IGBT/FET Products & Technologies Juli. 2022 TDK bietet extrem kompakte und zuverlässige CLT-Power-Induktivitäten für das Power-Management von ADAS/AD Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie CLT32 Leistungsinduktivitäten, die sich durch ein neuartiges Design, extrem geringe Abmessungen und hervorragende elektrische Werte auszeichnen. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 17 nH bis 440 nH ab und sind für Sättigungsströme von 13,5 A bis 60 A ausgelegt. Sie haben eine Grundfläche von nur 3,2 x 2,5 mm2 bei einer Bauhöhe von 2,5 mm und sind damit die mit Abstand kompaktesten SMT-Power-Induktivitäten in ihrer Leistungsklasse. Ausgelegt sind sie für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 165 °C einschließlich Eigenerwärmung. Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie CLT32 Leistungsinduktivitäten, die sich durch ein neuartiges Design, extrem geringe Abmessungen und hervorragende elektrische Werte auszeichnen. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 17 nH bis 440 nH ab und sind für Sättigungsströme von 13,5 A bis 60 A ausgelegt. Sie haben eine Grundfläche von nur 3,2 x 2,5 mm2 bei einer Bauhöhe von 2,5 mm und sind damit die mit Abstand kompaktesten SMT-Power-Induktivitäten in ihrer Leistungsklasse. Ausgelegt sind sie für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 165 °C einschließlich Eigenerwärmung. Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies März. 2022 TDK bietet geschirmte SMT-Power-Induktivitäten mit Sättigungsströmen bis 80 A an Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Jan. 2022 TDK bietet Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 … Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »