Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (-) Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2019 2018 2017 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2021 TDK bietet Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit deutlich verbesserter Ripplestrom-Belastbarkeit Die TDK Corporation bietet mit den Serien B40640B* und B40740B* nun Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit einer um bis zu 29 Prozent gesteigerten Ripplestrom-Belastbarkeit im Vergleich zu den Vorgängertypen. Sie beträgt nun bis zu 35 A (20 kHz, 125 °C). Die neuen Typen sind für eine Nennspannung von 63 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 390 µF bis zu 720 µF ab. Dank der Hybrid-Polymer-Technologie weisen die Kondensatoren einen sehr geringen ESR-Wert auf. In der Bechergröße 16 mm x 30 mm (D x H) liegt dieser bei nur 3,9 mΩ bei 20 kHz und 20 °C auf. Selbst bei einer Betriebstemperatur von -40 °C beträgt er nur 5,4mΩ. Die TDK Corporation bietet mit den Serien B40640B* und B40740B* nun Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit einer um bis zu 29 Prozent gesteigerten Ripplestrom-Belastbarkeit im Vergleich zu den Vorgängertypen. Sie beträgt nun bis zu 35 A (20 kHz, 125 °C). Die neuen Typen sind für eine Nennspannung von 63 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 390 µF bis zu 720 µF ab. Dank der Hybrid-Polymer-Technologie weisen die Kondensatoren einen sehr geringen ESR-Wert auf. In der Bechergröße 16 mm x 30 mm (D x H) liegt dieser bei nur 3,9 mΩ bei 20 kHz und 20 °C auf. Selbst bei einer Betriebstemperatur von -40 °C beträgt er nur 5,4mΩ. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Hybrid-Polymer-Kondensatoren Products & Technologies Juni. 2020 [Produkt-Übersicht] Erweitertes Spektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in axialem Design Die TDK Corporation hat ihr Produktspektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren erweitert und bietet nun zwei Serien in axialem Design an. Für Nennspannungen von 25 V und 35 V eignet sich die Serie B40600* / B40700*. Diese deckt ein Kapazitätsspektrum von 780 µF bis 2200 µF ab. Mit der Serie B40640* / B40740* sind zudem Kondensatoren in der Spannungsklasse 63 V verfügbar mit Kapazitätswerten von 390 µF bis 720 µF. Die TDK Corporation hat ihr Produktspektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren erweitert und bietet nun zwei Serien in axialem Design an. Für Nennspannungen von 25 V und 35 V eignet sich die Serie B40600* / B40700*. Diese deckt ein Kapazitätsspektrum von 780 µF bis 2200 µF ab. Mit der Serie B40640* / B40740* sind zudem Kondensatoren in der Spannungsklasse 63 V verfügbar mit Kapazitätswerten von 390 µF bis 720 µF. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Hybrid-Polymer-Kondensatoren Products & Technologies Sep. 2019 [Produkt-Übersicht] Robustes SMD-Design in Hybrid-Polymer-Technologie Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Hybrid-Polymer-Technologie um eine SMD-Serie erweitert. Die Bauelemente sind bisher in den Varianten 25 V DC / 330 µF und 35 V DC / 270 µF mit Abmessungen von jeweils 10 mm x 10,2 mm (D x L) verfügbar. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Hybrid-Polymer-Technologie um eine SMD-Serie erweitert. Die Bauelemente sind bisher in den Varianten 25 V DC / 330 µF und 35 V DC / 270 µF mit Abmessungen von jeweils 10 mm x 10,2 mm (D x L) verfügbar. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Hybrid-Polymer-Kondensatoren SMD-Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraLink in modularer Flex-Assembly-Technologie Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte Single-ended-Serie mit hoher Strombelastbarkeit Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Single-ended (Radiale) Kondensatoren Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Robuste Y2-Kondensatoren mit erhöhter Nennspannung Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine Nennspannung von 300 V AC ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige Nennspannung von 350 V AC. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine Nennspannung von 300 V AC ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige Nennspannung von 350 V AC. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Products & Technologies Mai. 2018 [Produkt-Übersicht] Portfolio robuster Zwischenkreis-Kondensatoren erweitert Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Dez. 2017 [Produkt-Übersicht] Automotive Grade / CGA Series General (Up to 50V) ADAS ECU Power Supply Circuit Applications Vol.1 Here, we will use the example of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) to describe the excellent characteristics and high reliability of the CGA series of capacitors with a rated voltage of 50V or less. Here, we will use the example of ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) to describe the excellent characteristics and high reliability of the CGA series of capacitors with a rated voltage of 50V or less. Kondensatoren Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC) Products & Technologies Dez. 2017 [Produkt-Übersicht] Automotive Grade / CGA Series General (Up to 50V) ADAS ECU Power Supply Circuit Applications Vol.2 In volume 2, we will describe high capacitance capacitors used for smoothing. In volume 2, we will describe high capacitance capacitors used for smoothing. Kondensatoren Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC) Products & Technologies Dez. 2017 [Produkt-Übersicht] Automotive Grade / CGA Series Mid Voltage (100 to 630V) xEV Higher Withstand Voltage Applications Here, we will describe the excellent characteristics and wide product range of our automotive grade / CGA series capacitors with mid-level rated voltages (rated voltages from DC 100V to 630V), and applications for which they can be used. Here, we will describe the excellent characteristics and wide product range of our automotive grade / CGA series capacitors with mid-level rated voltages (rated voltages from DC 100V to 630V), and applications for which they can be used. Kondensatoren Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC) Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »