Tech Library (-) Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name (-) Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT (-) Industrie & Energie Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 2021 (-) 2020 2018 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2020 Kompakte SMT-Leistungsdrosseln für hohe Ströme Die TDK Corporation hat in ihrem Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln die 10 Typen umfassende ERU16-Serie aktualisiert. Das Spektrum der Induktivitätswerte der neuen Serie B82559B*A016, die die bisherige Serie B82559A*A016 ablöst, erstreckt sich von 1,0 μH bis 30 μH, die Sättigungsströme bei 25 °C liegen im Bereich von 10,3 A DC bis 40,4 A DC. Die TDK Corporation hat in ihrem Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln die 10 Typen umfassende ERU16-Serie aktualisiert. Das Spektrum der Induktivitätswerte der neuen Serie B82559B*A016, die die bisherige Serie B82559A*A016 ablöst, erstreckt sich von 1,0 μH bis 30 μH, die Sättigungsströme bei 25 °C liegen im Bereich von 10,3 A DC bis 40,4 A DC. Induktivitäten (Spulen) Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Gekoppelte Induktivitäten SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)