Tech Library (-) Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme (-) Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) Industrie & Energie Facet Tech Note List Application Category (-) 2022 2021 2020 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Okt. 2022 TDK bietet kompakte geschirmte Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78302A* kompakte EPCOS Übertrager mit innovativen E5-Kernen für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst drei Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:10,8 bis 1:1:15,3. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 2 mH und 4 mH und eignen sich für Frequenzen von 50 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 8,1 x 7,0 x 7,0 mm³ und sind zur besseren Störunterdrückung durch eine Gegenwicklung geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Products & Technologies Aug. 2022 TDK bietet kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E13EMHV kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für die verschiedensten DC-DC-Wandler-Topologien. Die Isolationsabstände entsprechen der Norm IEC 60664-1, 61558-2-16, wodurch eine hohe Arbeitsspannung von 1000 V DC erreicht wird. Transiente Überspannungen von bis zu 2500 Vpeak sind dabei zulässig. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E13EMHV kompakte SMT-Übertrager mit hoher Spannungsfestigkeit für die verschiedensten DC-DC-Wandler-Topologien. Die Isolationsabstände entsprechen der Norm IEC 60664-1, 61558-2-16, wodurch eine hohe Arbeitsspannung von 1000 V DC erreicht wird. Transiente Überspannungen von bis zu 2500 Vpeak sind dabei zulässig. Übertrager Übertrager Übertrager für IGBT/FET Products & Technologies Jan. 2022 TDK bietet Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren