Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik (-) Wearables Facet Tech Note List Application Category 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Mai. 2023 TDK bietet extrem kompakte TVS-Dioden für den kompletten ESD-Schutz von USB-C Die TDK Corporation präsentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell für die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitären Kapazitätswerten und niedriger Klemmspannung erforderlich. Hierfür eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen Kapazitätswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegrität nicht beeinträchtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem ITLP von 8 A. Ausgelegt sind die Schutzbauelemente für ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem kompakten Gehäuseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhöhen von 100 µm bzw. 150 µm äußerst flach. Damit können die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden. Die TDK Corporation präsentiert neue Serien an extrem kompakten TVS-Dioden, die mit ihren Parametern auf die verschiedenen Ports des USB-C-Ports wie auch anderer Highspeed-Schnittstellen abgestimmt sind. Speziell für die Hochgeschwindigkeits-Ports (Tx / Rx) von USB-C, die bei USB4 Version 1 mit bis zu 40 Gbit/s betrieben werden, sind TVS-Dioden mit sehr geringen parasitären Kapazitätswerten und niedriger Klemmspannung erforderlich. Hierfür eignen sich die Typen B74111U0033M060 und B74121U0033M060 mit sehr geringen Kapazitätswerten von 0,48 pF beziehungsweise 0,65 pF bei 1 MHz, wodurch die Signalintegrität nicht beeinträchtigt wird. Die Klemmspannungen betragen nur 3,8 V oder 3,9 V bei einem ITLP von 8 A. Ausgelegt sind die Schutzbauelemente für ESD-Entladespannungen von bis zu 15 kV. Diese TVS-Dioden werden in den extrem kompakten Gehäuseformen WLCSP 01005 und WLCSP 0201 gefertigt und sind mit Bauhöhen von 100 µm bzw. 150 µm äußerst flach. Damit können die TVS-Dioden auch in USB-C-SIP-Module integriert werden. Schutzbauelemente Überspannungsschutz TVS-Dioden Products & Technologies Aug. 2021 Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Kondensatoren Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Products & Technologies Okt. 2020 [Presentation Video] PiezoListen, einem leistungsfähigen 'unsichtbarem Lautsprecher' der jede Art von Objekt in eine Schallquelle verwandelt PiezoListen ist der erste Piezo-Lautsprecher der Welt, der ein breites Frequenzband unterstützt. Dank der weltdünnsten Bauhöhe von nur 0,49 mm ist Verwendung praktisch überall möglich. PiezoListen bringt das Objekt, auf das er geklebt ist, zum Schwingen und macht es so zum Lautsprecher. Da die ganze Oberfläche vibriert, hat der Sound eine breite Streuung und man kommt an jeder Position in den Genuß von einheitlichem Klang. Sie können auch Musik über den Piezo Listen ™ Piezo-Lautsprecher hören. PiezoListen ist der erste Piezo-Lautsprecher der Welt, der ein breites Frequenzband unterstützt. Dank der weltdünnsten Bauhöhe von nur 0,49 mm ist Verwendung praktisch überall möglich. PiezoListen bringt das Objekt, auf das er geklebt ist, zum Schwingen und macht es so zum Lautsprecher. Da die ganze Oberfläche vibriert, hat der Sound eine breite Streuung und man kommt an jeder Position in den Genuß von einheitlichem Klang. Sie können auch Musik über den Piezo Listen ™ Piezo-Lautsprecher hören. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Drucksensorchips – Druckmessverfahren Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Apr. 2020 [Produkt-Übersicht] Was ist der Unterschied zwischen Zener/TVS-Dioden und Varistoren? Vier Vergleichsaspekte, die im Hinblick auf die Nutzung zu berücksichtigen sind Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Schutzbauelemente Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] PowerHap Evaluation-Kits für haptisches Feedback Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] Barometric Pressure Sensors The TDK ICP-101xx barometric Barometric Pressure Sensor family is based on MEMS capacitive technology which provides ultra-low noise at the lowest power, enabling industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. The TDK ICP-101xx barometric Barometric Pressure Sensor family is based on MEMS capacitive technology which provides ultra-low noise at the lowest power, enabling industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] IMU (Inertial Measurement Unit) Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] Mini PowerHap Aktuatoren für haptisches Feedback Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Apr. 2019 [Produkt-Übersicht] MEMS Microphone T4064/T4081 This article introduces a product overview of MEMS microphone. This article introduces a product overview of MEMS microphone. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »