Tech Library (-) Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien (-) Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Industrie & Energie Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category (-) 2022 2021 2020 2019 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Nov. 2022 TDK stellt sehr kompakte Scheibenvaristoren der StandarD Serien vor Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden. Die TDK Corporation präsentiert mit den EPCOS Serien B72307S0* (StandarD S07 Compact Serie) und B72310S0* (StandarD S10 Compact Serie) noch kompaktere, bedrahtete Scheibenvaristoren. Die neuen Varistoren decken in der StandarD S07 Compact Serie ein breites Spannungsspektrum von 115 VRMS bis 460 VRMS, in der StandarD S10 Compact Serie von 130 VRMS bis 680 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligen Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bei den StandarD S07 Compact Typen bis zu 1200 A, bei den StandarD S10 Compact Typen bis zu 2500 A. Bei Mehrfachbeaufschlagung liegt die Pulsstrombelastbarkeit nach UL 1449, 4th Edition, bei 500 A (StandarD S07 Compact) bzw. bei 1500 A (StandarD S10 Compact). Bis zu einer Umgebungstemperatur von 105 °C können die Varistoren ohne Derating betrieben werden. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren Products & Technologies Juli. 2022 TDK bietet äußerst kompakte und robuste Varistoren mit 14 mm Scheibendurchmesser Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie B72314S2* (AdvanceD S14) neue bedrahtete Scheiben-Varistoren. Die neuen Typen decken ein breites Spannungsspektrum von 175 VRMS bis 625 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligem Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bis zu 6000 A. Darüber hinaus bieten sie eine bei Mehrfachbeaufschlagung eine Pulsstrombelastbarkeit von 3000 A nach UL 1449, 4th edition, type 5 listed. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie B72314S2* (AdvanceD S14) neue bedrahtete Scheiben-Varistoren. Die neuen Typen decken ein breites Spannungsspektrum von 175 VRMS bis 625 VRMS ab. Die maximale Beaufschlagung mit einem einmaligem Pulsstrom (8/20 µs) beträgt bis zu 6000 A. Darüber hinaus bieten sie eine bei Mehrfachbeaufschlagung eine Pulsstrombelastbarkeit von 3000 A nach UL 1449, 4th edition, type 5 listed. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren