Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme (-) Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Jan. 2022 TDK bietet Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Products & Technologies Febr. 2021 TDK bietet kompakte Übertrager für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Übertrager Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte SMT-Current-Sense-Übertrager Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter EPCOS SMT-Current-Sense-Übertrager. Sie sind zur Messung von Strömen von maximal 7 A bei Frequenzen zwischen 50 kHz und 1 MHz ausgelegt. Die Serie B82801A1* umfasst 9 Typen, die zwischen der Primär- und Sekundärwicklung Übersetzungsverhältnisse zwischen 1:20 und 1:150 bieten, wobei der maximale Gleichstrom-Widerstand der Primärwicklung bei allen Typen nur 2,5 mΩ beträgt. Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit werden durch eine hochautomatisierte Fertigung mit Laserschweißtechnik sichergestellt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter EPCOS SMT-Current-Sense-Übertrager. Sie sind zur Messung von Strömen von maximal 7 A bei Frequenzen zwischen 50 kHz und 1 MHz ausgelegt. Die Serie B82801A1* umfasst 9 Typen, die zwischen der Primär- und Sekundärwicklung Übersetzungsverhältnisse zwischen 1:20 und 1:150 bieten, wobei der maximale Gleichstrom-Widerstand der Primärwicklung bei allen Typen nur 2,5 mΩ beträgt. Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit werden durch eine hochautomatisierte Fertigung mit Laserschweißtechnik sichergestellt. Übertrager Übertrager Current-Sense-Übertrager Products & Technologies März. 2018 [Produkt-Übersicht] Leistungsstarke Übertrager für PoE++ Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Übertragern, die eine Leistung von bis zu 60 W bieten und sich damit für PoE++ nach IEEE 802.3bt eignen. Die neue Serie B82806D0060A** umfasst vier Typen mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen für Ausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Übertragern, die eine Leistung von bis zu 60 W bieten und sich damit für PoE++ nach IEEE 802.3bt eignen. Die neue Serie B82806D0060A** umfasst vier Typen mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen für Ausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V. Übertrager Übertrager Übertrager für DC-DC-Wandler