Tech Library Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien (-) Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category (-) 2020 2019 2018 2016 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Okt. 2020 Überspannungsschutz mit integriertem thermischen Schutzelement und Monitorausgang Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von ThermoFuse® Varistoren, die zu ihrer Überwachung mit Monitorausgängen ausgestattet sind. Die Serie MT25 (B72225M*) deckt derzeit ein Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 385 Vrms ab, und ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit beträgt 20 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11. Mit Abmessungen von 25 x 28 x 14 mm3 sind die komplett gekapselten Schutzbauelemente sehr kompakt ausgeführt. Ihre Monitorausgänge sind wahlweise mit oder ohne galvanische Trennung verfügbar. Die TDK Corporation präsentiert zwei neue Serien von ThermoFuse® Varistoren, die zu ihrer Überwachung mit Monitorausgängen ausgestattet sind. Die Serie MT25 (B72225M*) deckt derzeit ein Spannungsspektrum von 150 VRMS bis 385 Vrms ab, und ihre maximale Stoßstrombelastbarkeit beträgt 20 kA bei der Impulsform 8/20 µs nach IEC IEC61643-11. Mit Abmessungen von 25 x 28 x 14 mm3 sind die komplett gekapselten Schutzbauelemente sehr kompakt ausgeführt. Ihre Monitorausgänge sind wahlweise mit oder ohne galvanische Trennung verfügbar. Schutzbauelemente Überspannungsschutz ThermoFuse-Varistoren Products & Technologies Aug. 2020 Failsafe Chip-Varistoren für Automotive-Batterieleitungen Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von Open Mode Chip-Varistoren für den Einsatz in elektronischen Automotive-Baugruppen, die direkt mit der Batterie verbunden sind. Die neuen Chip-Varistoren bieten zuverlässigen Schutz gegen transiente Überspannungen gemäß ISO 7637-2 und erfüllen zudem die Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808. Selbst bei übermäßiger Biegebeanspruchung bleiben die Varistoren im hochohmigen Zustand: Dadurch werden Kurzschlüsse vermieden, was vor allem an ungeschalteten Batterieklemmen (z.B. Klemme 30) wichtig ist. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von Open Mode Chip-Varistoren für den Einsatz in elektronischen Automotive-Baugruppen, die direkt mit der Batterie verbunden sind. Die neuen Chip-Varistoren bieten zuverlässigen Schutz gegen transiente Überspannungen gemäß ISO 7637-2 und erfüllen zudem die Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808. Selbst bei übermäßiger Biegebeanspruchung bleiben die Varistoren im hochohmigen Zustand: Dadurch werden Kurzschlüsse vermieden, was vor allem an ungeschalteten Batterieklemmen (z.B. Klemme 30) wichtig ist. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors Products & Technologies Apr. 2020 [Produkt-Übersicht] Was ist der Unterschied zwischen Zener/TVS-Dioden und Varistoren? Vier Vergleichsaspekte, die im Hinblick auf die Nutzung zu berücksichtigen sind Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Schutzbauelemente