Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2021 TDK erweitert HVC-Portfolio um kompaktere Typen Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an bipolaren DC-Hochspannungsschützen um die neue Serie HVC43 (B88269X3**0C011) erweitert. Sie vervollständigt das bestehende Angebot um Typen für Dauerströme von 150 A DC bis 250 A DC und Betriebsspannungen bis 1000 V DC. Die neuen Schütze sind mit 12 V oder 24 V Spulen bei einer Leistungsaufnahme von 6 W erhältlich. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an bipolaren DC-Hochspannungsschützen um die neue Serie HVC43 (B88269X3**0C011) erweitert. Sie vervollständigt das bestehende Angebot um Typen für Dauerströme von 150 A DC bis 250 A DC und Betriebsspannungen bis 1000 V DC. Die neuen Schütze sind mit 12 V oder 24 V Spulen bei einer Leistungsaufnahme von 6 W erhältlich. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon) Hochspannungsschalter Products & Technologies Dez. 2021 TDK bietet Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit deutlich verbesserter Ripplestrom-Belastbarkeit Die TDK Corporation bietet mit den Serien B40640B* und B40740B* nun Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit einer um bis zu 29 Prozent gesteigerten Ripplestrom-Belastbarkeit im Vergleich zu den Vorgängertypen. Sie beträgt nun bis zu 35 A (20 kHz, 125 °C). Die neuen Typen sind für eine Nennspannung von 63 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 390 µF bis zu 720 µF ab. Dank der Hybrid-Polymer-Technologie weisen die Kondensatoren einen sehr geringen ESR-Wert auf. In der Bechergröße 16 mm x 30 mm (D x H) liegt dieser bei nur 3,9 mΩ bei 20 kHz und 20 °C auf. Selbst bei einer Betriebstemperatur von -40 °C beträgt er nur 5,4mΩ. Die TDK Corporation bietet mit den Serien B40640B* und B40740B* nun Hybrid-Polymer-Kondensatoren mit einer um bis zu 29 Prozent gesteigerten Ripplestrom-Belastbarkeit im Vergleich zu den Vorgängertypen. Sie beträgt nun bis zu 35 A (20 kHz, 125 °C). Die neuen Typen sind für eine Nennspannung von 63 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 390 µF bis zu 720 µF ab. Dank der Hybrid-Polymer-Technologie weisen die Kondensatoren einen sehr geringen ESR-Wert auf. In der Bechergröße 16 mm x 30 mm (D x H) liegt dieser bei nur 3,9 mΩ bei 20 kHz und 20 °C auf. Selbst bei einer Betriebstemperatur von -40 °C beträgt er nur 5,4mΩ. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Hybrid-Polymer-Kondensatoren Applications & Cases Dez. 2021 Hochspannungsfeste Temperatursensoren für Steckverbinder in der Elektromobilität In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Solution Guides Dez. 2021 [Solution Guide] MLCC Solutions for Power Supply Circuits (Verification of Optimal Structures for Output Capacitors) In the automotive field, CPUs and FPGAs for systems that require advanced image processing, such as onboard ADAS ECUs and autonomous ECUs, need to operate at high speed and require high drive current in conjunction with the increasing performance and functionality of systems. Also, in the ICT field, power supply configurations that support higher current required for devices that need huge amounts of power such as servers. There is a trend towards higher operating speeds and higher currents in the power supply lines of systems with increased performance and functions as described above. At the same time, power supply structures that maintain the nominal voltage within narrow tolerance ranges, which have decreased in conjunction with processor miniaturization, are also required. In the automotive field, CPUs and FPGAs for systems that require advanced image processing, such as onboard ADAS ECUs and autonomous ECUs, need to operate at high speed and require high drive current in conjunction with the increasing performance and functionality of systems. Also, in the ICT field, power supply configurations that support higher current required for devices that need huge amounts of power such as servers. There is a trend towards higher operating speeds and higher currents in the power supply lines of systems with increased performance and functions as described above. At the same time, power supply structures that maintain the nominal voltage within narrow tolerance ranges, which have decreased in conjunction with processor miniaturization, are also required. Kondensatoren Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC) Applications & Cases Nov. 2021 [Application Note] Ag-gestapelt Durchsichtige Leitende Folien Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Durchsichtige Leitende Folien Products & Technologies Sep. 2021 [Produkt-Übersicht] ACT1210D Common-mode Chokes for CAN FD Current electronic control units (ECUs) in automobiles use mainly differential signal communications with twisted-pair wires to simplify and reduce the weight of vehicle wiring harnesses. Among these, the CAN (Controller Area Network) communication system is used for communications that require extremely high reliability such as driving, turning, and stopping. Current electronic control units (ECUs) in automobiles use mainly differential signal communications with twisted-pair wires to simplify and reduce the weight of vehicle wiring harnesses. Among these, the CAN (Controller Area Network) communication system is used for communications that require extremely high reliability such as driving, turning, and stopping. Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter Applications & Cases Mai. 2021 [Application Note] Automotive Ethernet: 100BASE-T1 EMC Countermeasures and Common-Mode Filters/Chokes In conjunction with advances in automotive technology, it is become necessary to quickly convey large volumes of data, and increasing the speeds of automotive networks has become increasingly important. And in conjunction with increases in the communication speeds of automotive networks, signal quality and EMCcountermeasures have become increasingly important.As a result, it is necessary to select common mode filters/chokesthat comply with the OPEN Alliance standards.This document describes TDK's ACT1210L series of common mode filter/choke for automotive Ethernet use. In conjunction with advances in automotive technology, it is become necessary to quickly convey large volumes of data, and increasing the speeds of automotive networks has become increasingly important. And in conjunction with increases in the communication speeds of automotive networks, signal quality and EMCcountermeasures have become increasingly important.As a result, it is necessary to select common mode filters/chokesthat comply with the OPEN Alliance standards.This document describes TDK's ACT1210L series of common mode filter/choke for automotive Ethernet use. Daten- und Signalleitungsdrosseln / Gleichtaktfilter Products & Technologies Febr. 2021 TDK bietet kompakte Übertrager für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Übertrager