Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Stromversorgungen Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT (-) Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies März. 2022 TDK bietet kompakte CeraLink® Kondensatoren in der Bauform EIA 2220 Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Products & Technologies Febr. 2022 TDK bietet extrem flache und hochpräzise Drucktransmitter Die TDK Corporation präsentiert mit der AVD Serie neue Drucktransmitter, die sich durch ihre extrem flache Bauweise und hohe Präzision auszeichnen. Die Transmitter mit den Bestellnummern B58621V* sind in drei Ausführungen für Druckmessbereiche von 0 bis 16 mbar, 0 bis 100 mbar und 0 bis 7 bar verfügbar. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit bei niedrigen Druckbereichen, wie z.B. ±1,75% full scale (FS) bei einem Druckbereich von 100 mbar. Bei einer Grundfläche von 31 x 40 mm2 beträgt die Bauhöhe nur 12,9 mm, was den Einsatz in Anwendungen auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Die kompakten piezoresistiven Druckmessumformer basieren auf der MEMS-Technologie und sind für die Druckmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen geeignet. Neben der Differenzdruckmessung können sie auch zur Überdruck-messung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Die TDK Corporation präsentiert mit der AVD Serie neue Drucktransmitter, die sich durch ihre extrem flache Bauweise und hohe Präzision auszeichnen. Die Transmitter mit den Bestellnummern B58621V* sind in drei Ausführungen für Druckmessbereiche von 0 bis 16 mbar, 0 bis 100 mbar und 0 bis 7 bar verfügbar. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit bei niedrigen Druckbereichen, wie z.B. ±1,75% full scale (FS) bei einem Druckbereich von 100 mbar. Bei einer Grundfläche von 31 x 40 mm2 beträgt die Bauhöhe nur 12,9 mm, was den Einsatz in Anwendungen auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Die kompakten piezoresistiven Druckmessumformer basieren auf der MEMS-Technologie und sind für die Druckmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen geeignet. Neben der Differenzdruckmessung können sie auch zur Überdruck-messung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Products & Technologies Jan. 2022 TDK bietet Übertrager für Ultraschall-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B78416A* kompakte EPCOS Übertrager mit EP 6-Kern für Ultraschall-Anwendungen. Sie umfasst fünf Typen mit Übersetzungsverhältnissen zwischen 1:1:8,42 bis 1:1:15. Typenabhängig bieten die neuen Übertrager in SMD-Ausführung Induktivitätswerte zwischen 3 mH und 5 mH und eignen sich für Frequenzen von 52 kHz bis 300 kHz. Die nach AEC-Q200 qualifizierten Bauelemente haben sehr kompakte Abmessungen von nur 9,0 x 7,6 x 7,1 mm3 und sind zur besseren Störunterdrückung magnetisch geschirmt. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -40 °C und +125 °C. Übertrager Übertrager Automotive Übertrager für Ultraschallsensoren Products & Technologies Dez. 2021 TDK bietet hochpräzise NTC-Chips zur Einbettung in IGBT-Modulen Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Applications & Cases Dez. 2021 Acoustic Data Link zur Daten- und Energieübertragung durch Metall TDK hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Ultraschallwellen zur Übertragung von Daten und Energie mit einem Acoustic Data Link (ADL) genutzt werden. Diese Signale können sogar Metall durchdringen. Piezoelektrische Bauelemente wandeln dazu elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die akustische Wellen anregen, und umgekehrt. Ermöglicht wird so etwa die Identifizierung von Geräten oder das Auslesen von Sensordaten, wobei gleichzeitig die Energieübertragung in geschlossene Metallkammern oder zum Beispiel Rohre möglich ist. TDK hat ein Verfahren entwickelt, bei dem Ultraschallwellen zur Übertragung von Daten und Energie mit einem Acoustic Data Link (ADL) genutzt werden. Diese Signale können sogar Metall durchdringen. Piezoelektrische Bauelemente wandeln dazu elektrische Signale in mechanische Schwingungen um, die akustische Wellen anregen, und umgekehrt. Ermöglicht wird so etwa die Identifizierung von Geräten oder das Auslesen von Sensordaten, wobei gleichzeitig die Energieübertragung in geschlossene Metallkammern oder zum Beispiel Rohre möglich ist. Applications & Cases Dez. 2021 TDK verbessert Energiequalität in der Petro-Industrie In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität Applications & Cases Nov. 2021 [Application Note] Ag-gestapelt Durchsichtige Leitende Folien Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Durchsichtige Leitende Folien Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet robuste Differenzdruck-Transmitter für Industrial-Applikationen Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet hoch sensitives MEMS-Drucksensor-Element mit miniaturisierten Abmessungen Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet sehr kompakte X2-Kondensatoren Die TDK Corporation präsentiert neue Serien sehr kompakter EPCOS X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Sie sind für 275 V AC ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 33 nF bis 1 µF ab. Je nach Kapazitätswert weisen die Entstörbauelemente Rastermaße von 10 mm (B32921X* / Y*), 15 mm (B32922X* / Y*) und 22,5 mm (B32923X* / Y*) auf. Die TDK Corporation präsentiert neue Serien sehr kompakter EPCOS X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Sie sind für 275 V AC ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 33 nF bis 1 µF ab. Je nach Kapazitätswert weisen die Entstörbauelemente Rastermaße von 10 mm (B32921X* / Y*), 15 mm (B32922X* / Y*) und 22,5 mm (B32923X* / Y*) auf. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 … Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »