Tech Library
Products & Technologies
Apr. 2022
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3202*H/J reicht von 1 nF bis 1 µF bei einer maximalen Nennspannung von 300 V AC. Sie sind zertifiziert nach der IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 und nach AEC-Q200 qualifiziert. Die Kondensatoren sind nach UL und EN zugelassen und abhängig von der Kapazität in folgenden Rastermaßen verfügbar: 10 mm (B32021H/J*), 15 mm (B32022H/J*), 22,5 mm (B32023H/J*), 27,5 mm (B32024H/J*) und 37,5 mm (B32026H/J). Gehäuse wie Verguss-material entsprechen UL94 V-0.
Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-Y2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Im Gegensatz zu konventionellen Typen, die für eine maximale Betriebstemperatur von 110 °C ausgelegt sind, bieten die neuen Kondensatoren eine zulässige maximale Betriebstemperatur von 125 °C. Das Kapazitätsspektrum der Serie B3202*H/J reicht von 1 nF bis 1 µF bei einer maximalen Nennspannung von 300 V AC. Sie sind zertifiziert nach der IEC 60384-14:2013/AMD1:2016 und nach AEC-Q200 qualifiziert. Die Kondensatoren sind nach UL und EN zugelassen und abhängig von der Kapazität in folgenden Rastermaßen verfügbar: 10 mm (B32021H/J*), 15 mm (B32022H/J*), 22,5 mm (B32023H/J*), 27,5 mm (B32024H/J*) und 37,5 mm (B32026H/J). Gehäuse wie Verguss-material entsprechen UL94 V-0.
Products & Technologies
Febr. 2022
Die TDK Corporation präsentiert mit der AVD Serie neue Drucktransmitter, die sich durch ihre extrem flache Bauweise und hohe Präzision auszeichnen. Die Transmitter mit den Bestellnummern B58621V* sind in drei Ausführungen für Druckmessbereiche von 0 bis 16 mbar, 0 bis 100 mbar und 0 bis 7 bar verfügbar. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit bei niedrigen Druckbereichen, wie z.B. ±1,75% full scale (FS) bei einem Druckbereich von 100 mbar. Bei einer Grundfläche von 31 x 40 mm2 beträgt die Bauhöhe nur 12,9 mm, was den Einsatz in Anwendungen auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Die kompakten piezoresistiven Druckmessumformer basieren auf der MEMS-Technologie und sind für die Druckmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen geeignet. Neben der Differenzdruckmessung können sie auch zur Überdruck-messung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden.
Die TDK Corporation präsentiert mit der AVD Serie neue Drucktransmitter, die sich durch ihre extrem flache Bauweise und hohe Präzision auszeichnen. Die Transmitter mit den Bestellnummern B58621V* sind in drei Ausführungen für Druckmessbereiche von 0 bis 16 mbar, 0 bis 100 mbar und 0 bis 7 bar verfügbar. Sie bieten eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit bei niedrigen Druckbereichen, wie z.B. ±1,75% full scale (FS) bei einem Druckbereich von 100 mbar. Bei einer Grundfläche von 31 x 40 mm2 beträgt die Bauhöhe nur 12,9 mm, was den Einsatz in Anwendungen auch bei beengten Platzverhältnissen ermöglicht. Die kompakten piezoresistiven Druckmessumformer basieren auf der MEMS-Technologie und sind für die Druckmessung von Luft und nicht aggressiven Gasen geeignet. Neben der Differenzdruckmessung können sie auch zur Überdruck-messung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden.