Tech Library Products & Technologies Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (-) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others (-) Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2018 2017 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Aug. 2021 Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Kondensatoren Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Solution Guides Nov. 2020 [Solution Guide] Gesamtlösungen für NFC-Schaltungen NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). Drahtlose Energieübertragung HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Induktivitäten (Spulen) Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild) Products & Technologies Juni. 2020 CeraCharge™ jetzt in kleiner Verpackungseinheit verfügbar Die TDK Corporation präsentiert eine neue Verpackungseinheit für CeraCharge™, den weltweit ersten Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie in der kompakten Baugröße EIA 1812 (4,4 x 3,0 x 1,1 mm3). Die Verpackungseinheit (B73180A0101M199) enthält 10 eingeblisterte CeraCharge Akkumulatoren, die in einem vakuumierten Plastikbeutel verpackt sind. Die Bauelemente stammen aus der Serienfertigung und sind für Testzwecke, den Prototypenbau und die Einrichtung von Pilotlinien geeignet. Die Verpackungseinheit kann schnell und einfach über ausgewählte Service-Distributoren von TDK bezogen werden. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Verpackungseinheit für CeraCharge™, den weltweit ersten Solid-State-Akkumulator in SMD-Technologie in der kompakten Baugröße EIA 1812 (4,4 x 3,0 x 1,1 mm3). Die Verpackungseinheit (B73180A0101M199) enthält 10 eingeblisterte CeraCharge Akkumulatoren, die in einem vakuumierten Plastikbeutel verpackt sind. Die Bauelemente stammen aus der Serienfertigung und sind für Testzwecke, den Prototypenbau und die Einrichtung von Pilotlinien geeignet. Die Verpackungseinheit kann schnell und einfach über ausgewählte Service-Distributoren von TDK bezogen werden. Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraLink in modularer Flex-Assembly-Technologie Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Die TDK Corporation präsentiert die bewährten CeraLink® Kondensatoren nun auch in modularer Flex-Assembly-Technologie. Bei diesem platzsparenden Aufbau werden zur Erhöhung der Kapazität zwei, drei oder zehn identische Kondensatoren über gemeinsame Anschlüsse parallelgeschaltet. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte Single-ended-Serie mit hoher Strombelastbarkeit Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Die TDK Corporation hat eine neue Serie von EPCOS Single-ended Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren entwickelt, die sich durch ihre besonders kompakte Bauform mit großem CV-Produkt und hoher Wechselstromtragfähigkeit auszeichnet. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Single-ended (Radiale) Kondensatoren Products & Technologies Okt. 2018 [Produkt-Übersicht] Serienerweiterung bei robusten AC-Filtertypen Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Die TDK Corporation hat die EPCOS AC-Filterkondensatoren-Serie der Bestellnummern B32754* bis B32758* erweitert: So wird nun ein Spannungsspektrum von 250 V AC bis 400 V AC mit Kapazitätswerten von 1 µF bis 70 µF abgedeckt. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Solution Guides Sep. 2018 [Solution Guide] Technical Support Using PI Simulation This is an introduction to our services for technical support which utilize PI simulations to lower the impedance in power-supply lines and reduce the quantity of required decoupling capacitors, by replacing 2-terminal MLCCs with low-ESL capacitors. We hope they will be of use to you in the increasingly severe field of impedance optimized power-supply line design, and in applications for decoupling capacitor compositions and board design techniques, which are continuing to grow in importance. This is an introduction to our services for technical support which utilize PI simulations to lower the impedance in power-supply lines and reduce the quantity of required decoupling capacitors, by replacing 2-terminal MLCCs with low-ESL capacitors. We hope they will be of use to you in the increasingly severe field of impedance optimized power-supply line design, and in applications for decoupling capacitor compositions and board design techniques, which are continuing to grow in importance. Kondensatoren Products & Technologies Juni. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte und robuste AC-Filterkondensatoren Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-AC-Kondensatoren für Filteranwendungen. Ausgelegt sind die Bauelemente der Serie B33331V* für eine Nenn­spannung von 460 V<sub>RMS</sub>, was einer Scheitelspannung von 650 V entspricht, und decken ein Kapazitätsspektrum von 2 µF bis 50 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-AC-Kondensatoren für Filteranwendungen. Ausgelegt sind die Bauelemente der Serie B33331V* für eine Nenn­spannung von 460 V<sub>RMS</sub>, was einer Scheitelspannung von 650 V entspricht, und decken ein Kapazitätsspektrum von 2 µF bis 50 µF ab. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run Products & Technologies Mai. 2018 [Produkt-Übersicht] Portfolio robuster Zwischenkreis-Kondensatoren erweitert Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen erweitert. Mit der neuen Serie B3277*H stehen nun Typen für besonders raue Umweltbedingungen zur Verfügung. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies März. 2018 [Produkt-Übersicht] Ultrakompakte Zwischenkreis-Lösung Die TDK Corporation präsentiert einen äußerst kompakten EPCOS Folien-Kondensator für Zwischenkreise von Invertern: Bei Abmessungen von nur 40 mm x 58 mm (D X H) bietet er eine Nennspannung von 350 V DC und eine Kapazität von 65 μF. Die TDK Corporation präsentiert einen äußerst kompakten EPCOS Folien-Kondensator für Zwischenkreise von Invertern: Bei Abmessungen von nur 40 mm x 58 mm (D X H) bietet er eine Nennspannung von 350 V DC und eine Kapazität von 65 μF. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »