Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie (-) Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Nov. 2021 [Application Note] Ag-gestapelt Durchsichtige Leitende Folien Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Die transparente und leitfähige Folie von TDK (FleClear®) mit einer Silber [Ag]-Legierung ist ein vielseitiges Material mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Um die gewünschten Anwendungen adäquat ausführen zu können, ist es für viele dieser Einsätze notwendig, einen direkten elektrischen Kontakt mit der leitfähigen und widerstandsarmen Oberfläche der Folie herzustellen. Die folgende Application Note gibt Ihnen einen Überblick über FleClear® und enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Anbringen einer Metallelektrode sowie eine Liste der benötigten Ausrüstung und der empfohlenen Materialien, um Kupfer-Sammelschienen an der leitfähigen Oberfläche anzubringen. Darüber hinaus werden auch relevante Lieferanten und die entsprechenden Nummern aufgelistet. Durchsichtige Leitende Folien Products & Technologies Aug. 2021 Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Kondensatoren Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Products & Technologies Jan. 2021 Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Drucksensorchips – Druckmessverfahren Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Apr. 2020 [Produkt-Übersicht] Was ist der Unterschied zwischen Zener/TVS-Dioden und Varistoren? Vier Vergleichsaspekte, die im Hinblick auf die Nutzung zu berücksichtigen sind Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Chip-Varistoren und TVS-Dioden werden häufig als Überspannungsschutz-Bauteile verwendet. Schutzbauelemente Applications & Cases Juli. 2019 [Application Note] Touch me – feel me! Ob Smartphone, Fahrzeug-Cockpit, Industrie-Steuerung, Haushaltsgerät oder Spielekonsole – piezobasierte Lösungen mit haptischem Feedback gehört die Zukunft. TDK bietet ein einzigartiges Produktportfolio, das sich für alle erdenklichen haptischen Applikationen eignet. Ob Smartphone, Fahrzeug-Cockpit, Industrie-Steuerung, Haushaltsgerät oder Spielekonsole – piezobasierte Lösungen mit haptischem Feedback gehört die Zukunft. TDK bietet ein einzigartiges Produktportfolio, das sich für alle erdenklichen haptischen Applikationen eignet. Sensoren und Sensorsysteme Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Applications & Cases Juni. 2019 [Application Note] Starke Verbindung dank Plasma Um Kunststoffteile sicher zu verkleben, ist eine Oberflächenbehandlung unerlässlich. Eine gleichermaßen einfache wie elegante Lösung ist dabei die Aktivierung mit kaltem Plasma. Relyon Plasma, ein Tochterunternehmen von TDK Electronics, bietet mit dem piezobrush® PZ2 dafür eine handliche Plasmaquelle, die auf dem TDK CeraPlas™ Piezo-Plasmagenerator basiert. Um Kunststoffteile sicher zu verkleben, ist eine Oberflächenbehandlung unerlässlich. Eine gleichermaßen einfache wie elegante Lösung ist dabei die Aktivierung mit kaltem Plasma. Relyon Plasma, ein Tochterunternehmen von TDK Electronics, bietet mit dem piezobrush® PZ2 dafür eine handliche Plasmaquelle, die auf dem TDK CeraPlas™ Piezo-Plasmagenerator basiert. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] PowerHap Evaluation-Kits für haptisches Feedback Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] IMU (Inertial Measurement Unit) Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] Mini PowerHap Aktuatoren für haptisches Feedback Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »