Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name (-) EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Stromversorgungen Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2019 (-) 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Dez. 2018 [Application Note] Recommended Products for Use with Class-D Amplifiers (Noise Suppression Filters, Inductors for LPFs, ESD Notch Filters) Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. Class-D amplifiers, which are used in devices such as smartphones and audio equipment, have the advantages of being compact and highly efficient, but crucially require countermeasures against noise generated by their high-speed switching. TDK has an extensive lineup of products which can provide effective noise countermeasures while ensuring high sound quality and without affecting signals. This article describes the applications and effectiveness of these products in speaker lines for various devices which use Class-D amplifiers. EMV-Bauelemente (Überlastschutz) Entstörfilter Kerbfilter mit ESD-Schutzfunktion Products & Technologies Juli. 2018 [Produkt-Übersicht] Stromkompensierte Ringkerndrosseln für 800 V DC Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Ringkern-Zweifachdrosseln. Die RoHS-kompatiblen Netzdrosseln der Serie B82724J8*N040 mit einer hohen Spannungsfestigkeit von 800 V DC beziehungsweise 250 V AC im Dauerbetrieb wurden insbesondere für den Einsatz als Zwischenkreisdrosseln in Umrichteranwendungen entwickelt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie stromkompensierter EPCOS Ringkern-Zweifachdrosseln. Die RoHS-kompatiblen Netzdrosseln der Serie B82724J8*N040 mit einer hohen Spannungsfestigkeit von 800 V DC beziehungsweise 250 V AC im Dauerbetrieb wurden insbesondere für den Einsatz als Zwischenkreisdrosseln in Umrichteranwendungen entwickelt. EMV-Bauelemente EMV-Bauelemente Netzdrosseln Products & Technologies Mai. 2018 [Produkt-Übersicht] Kompakte, leistungsstarke 3-Leiter-EMV-Filter Die TDK Corporation erweitert die Serie B84243* von EPCOS 3-Leiter-EMV-Filtern um 10 neue Typen für Ströme von bis zu 280 A. Die insgesamt 18 Typen der Serie sind für eine Bemessungsspannung von 530 V AC ausgelegt. Die TDK Corporation erweitert die Serie B84243* von EPCOS 3-Leiter-EMV-Filtern um 10 neue Typen für Ströme von bis zu 280 A. Die insgesamt 18 Typen der Serie sind für eine Bemessungsspannung von 530 V AC ausgelegt. EMV-Bauelemente EMV-Bauelemente EMV-Netzfilter