Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 (-) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2019 [Produkt-Übersicht] TDK-NTC Thermistoren - Präzise Temperaturüberwachung bei verschiedenen Anwendungsbereichen TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Dez. 2019 [Produkt-Übersicht] Low-profile Drucktransmitter für Industrie 4.0 TDK hat sein Portfolio um neue EPCOS Drucktransmitter erweitert, die in ihren Leistungsprofilen speziell auf die Anforderungen von Industrie 4.0 zugeschnitten sind. Sie zeichnen sich durch kompakte Bauformen, hohe Genauigkeit und sehr gute Langzeitstabilität aus. TDK hat sein Portfolio um neue EPCOS Drucktransmitter erweitert, die in ihren Leistungsprofilen speziell auf die Anforderungen von Industrie 4.0 zugeschnitten sind. Sie zeichnen sich durch kompakte Bauformen, hohe Genauigkeit und sehr gute Langzeitstabilität aus. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Solution Guides Dez. 2019 [Solution Guide] Soft Termination Capacitors, Inductors, and Chip Beads for High-Reliability Products for Automotive Applications Automakers are incorporating more multifunctional capabilities into automobiles as they seek to make autonomous driving a reality. Electronic control units (ECUs) for advanced driver assistance systems are consuming more power, and the latest trend is toward ECU integration—installing an ECU close to the engine room or other working part. Automakers are incorporating more multifunctional capabilities into automobiles as they seek to make autonomous driving a reality. Electronic control units (ECUs) for advanced driver assistance systems are consuming more power, and the latest trend is toward ECU integration—installing an ECU close to the engine room or other working part. EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Leistungskondensator-Technologien für Wide-Band-Gap-Halbleiter In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Applications & Cases Nov. 2019 [Application Note] Motor/Inverter Circuit Configuration Example As the electrification of the automotive progresses, the demand for motor generators is on the rise. There is also a trend towards integration of electric motors and inverters, and the requirements with regard to compact dimensions and resistance against heat and vibrations are becoming ever more severe, while high reliability is also an important factor. In some cases, wiring inductance can lead to high surge voltages which requires countermeasures such as suitable wiring design and snubber capacitors. At the same time, noise countermeasures are also essential. As the electrification of the automotive progresses, the demand for motor generators is on the rise. There is also a trend towards integration of electric motors and inverters, and the requirements with regard to compact dimensions and resistance against heat and vibrations are becoming ever more severe, while high reliability is also an important factor. In some cases, wiring inductance can lead to high surge voltages which requires countermeasures such as suitable wiring design and snubber capacitors. At the same time, noise countermeasures are also essential. Kondensatoren Übertrager Applications & Cases Nov. 2019 [Application Note] Devices that Enhance the Safety of the Digital Cockpit The methods of use of automobiles will change substantially in the future including autonomous driving and car sharing services, and the human machine interface (HMI) between drivers and their cars will also completely change. The methods of use of automobiles will change substantially in the future including autonomous driving and car sharing services, and the human machine interface (HMI) between drivers and their cars will also completely change. Durchsichtige Leitende Folien Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] High-Frequency, Low-Loss Ferrite Material PC200 In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. Ferrite und Zubehör Applications & Cases Nov. 2019 [Application Note] "Vehicle-to-Vehicle and Infrastructure-to-Vehicle Communication" (V2X) to Realize Autonomous Driving Technology The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Widerstandsfähige Zwischenkreis-Kondensatoren Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »