Durchführungbauelemente von TDK werden zur hochfrequenten Entstörung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel eingesetzt. Die vorliegende Typenreihe wird zum Beispiel in Telekomanwendungen, Industrielasern oder der Medizintechnik verwendet. Durchführungsbauelemente verhindern durch breitbandige Entstörung bis in den GHz- Bereich die Übertragung von Störimpulsen von außen über das Versorgungsnetz ins Innere des Gerätes und umgekehrt. Durchführungssfilter sind in Pi-Schaltung aufgebaut. Sie bestehen aus zwei gleichen kapazitiven Quergliedern und einem induktiven Längsglied. Infolge der konzentrischen Anordnung der Bauteile werden hohe Dämpfungswerte im Frequenzbereich bis über 1 GHz erreicht. Mit dieser Anordnung können eine hohe Einfügungsdämpfung, ein hoher Isolationswiderstand sowie kompakte, kleine Gehäuse realisiert werden.