TDK bietet eine breite Palette an Drosseln mit verschiedenen Anwendungsmerkmalen. Diese Drosseln werden in Verbindung mit Frequenzumrichtern am Ausgang, als Motor-Drosseln oder Netzdrosseln für aktive Einspeise-Wandler oder konventionelle Wandler verwendet. Sie sind einfach zu installieren und haben eine kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht. Alle TDK-Drosseln entsprechen der Norm IEC 60076-6 und verwenden ein UL-geprüftes Isolationssystem. Leitungsdrosseln werden in Frequenzumrichteranwendungen eingesetzt, um Systemstörungen zu reduzieren. Sie reduzieren den Stromanstieg während der Kommutierungsphase des Frequenzumrichters und begrenzen den Kurzschlussstrom während der Diodenbrückenschaltung. Du / dt-Drosseln (Motordrosseln) reduzieren die Spannungsbelastung am Motor und den du / dt-Anstieg am Frequenzumrichterausgang. Diese Drosseln werden in Frequenzumrichteranwendungen eingesetzt, z.B. Aufzügen, Pumpen, Förderanlagen oder HVAC-Systemen.