DC-DC-Wandler

EMA Serie

DC-DC Netzgeräte

EMA Serie

Maximierung der Effizienz von Solarstrom MPPT-Konverter

Dies ist eine Stromversorgung mit MPPT-Steuerung, die die Effizienz der Solarstromerzeugung maximieren kann. Sie arbeitet, indem sie dem optimalen Betriebspunkt der PV-Anlage folgt, der sich durch Änderungen der Sonneneinstrahlung aufgrund von Wetterbedingungen usw. verändert, und liefert maximale Leistung an die DC-Busleitung.
Die Größe beträgt W422,8 x H88,0 x D530,0 (mm) im 19-Zoll-Rackmount-Format (Höhe 2U). Da es sich um einen nicht-isolierten Typ handelt, wird ein hoher Wirkungsgrad (Wirkungsgrad 97,5 %) erreicht und der Leistungsverlust auf ein Minimum reduziert.
Durch die Verwendung der ModbusRTU (RS-485)-Kommunikation ist es möglich, den Betriebszustand sowie Ein- und Ausgangsspannung und -strom auszulesen sowie Einstellungen und Betriebsanweisungen zu geben.

 

Features

  • Hochspannungs-, Hochleistung-Stromversorgung Eingang: Bis zu 1000VDC, Ausgang: Bis zu 850VDC, Leistung: Bis zu 12kW (Kapazität kann durch Parallelschaltung erweitert werden)
  • MPPT-Steuerung (Maximum Power Point Tracking / Maximum-Leistungspunkt-Nachführung)
  • Hoher Wirkungsgrad durch nicht-isolierte Ausführung (Wirkungsgrad 97,5 %)
  • 19-Zoll-Rackmount-Gehäuse (Höhe 2U)
  • Durch ModbusRTU (RS-485) Kommunikation können Betriebszustand sowie Ein-/Ausgangsspannung und -strom ausgelesen,Einstellungen und Betriebsanweisungen vorgenommen werden

Vorteile

  • Reduzierung der System- und Betriebskosten
    Durch einen hohen Wirkungsgrad von 97,5 % und eine hohe Spannung können neben der Verwendung dünnerer Leitungen und der Reduzierung von Bauteilen auch die Wärmeentwicklung verringert und die Klimabelastung reduziert werden.
  • Durch Kommunikationsfunktionen werden Installations- und Wartungsaufwände reduziert
    Über Modbus-Kommunikation ist die Überwachung von Spannung und Strom sowie verschiedene Einstellungen möglich.
    Dies trägt zur Reduzierung des Arbeitsaufwands für einen stabilen Betrieb und die Behebung von Problemen bei.
  • Platzersparnis und flexible Kapazitätserweiterung
    Durch das schlanke 2U-Design kann eine leistungsstarke Stromversorgung auf minimalem Raum realisiert werden.
    Durch Parallelschaltung kann flexibel auf zukünftige Erweiterungen reagiert werden.
 
  • [TAB]Modelle
  • [TAB]Technische Daten
  • [TAB]Links
  • [TAB]Sicherheitszulassungen

Modelle

DatenblattBestell-nummern-ÜbersichtModellAusgangsleistung (W)Eingangsspan-nungsbereich (VDC)Nennaus-gangsspannung (VDC)
Demnächst verfügbarEMA12K-85038012kW50 to 1000240 to 850

Technische Daten

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010061"

data-tecdata_group1_id="1000000900455"

data-tecdata_group2_id="1000000900463"

data-tecdata_asset_id=""

Links

Produktvideo
  • Demnächst verfügbar
Software

Sicherheitszulassungen

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010061"

data-tecdata_group1_id="1000000900456"

data-tecdata_group2_id="1000000900464"

data-tecdata_asset_id=""