DC入力電源(DC-DCコンバータ)

EMA シリーズ

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

EMA シリーズ

太陽光発電の効率を最大化 MPPTコンバータ

太陽光発電の効率を最大化できるMPPT制御可能な電源です。気象条件等、日射量の変化で変動するPVの最適動作点に追従しながら動作を行い、DCバスラインに最大電力を供給します。
サイズは、W422.8 x H88.0 x D530.0 (mm)の19インチラックマウント型(高さ2U)。非絶縁タイプのため高効率(効率97.5%)を実現しており、電力ロスを最低限に抑えます。
ModbusRTU(RS-485)通信を採用する事により、動作状態や入出力電圧・電流の読取、設定・動作指示が可能です。

MPPTコンバータ EMAシリーズ

特徴

  • 高電圧・大容量電源
    入力:最大1000VDC
    出力:最大850VDC 、電力:最大12kW
    (また、並列接続により容量拡大が可能)
  • MPPT制御
    (Maximum Power Point Tracking/最大電力点追従制御)
  • 非絶縁による高効率化(効率97.5%)
  • ModbusRTU(RS-485)通信により、
    動作状態や入出力電圧・電流の読取、
    設定・動作指示が可能
  • 19インチラックマウント型(高さ2U)

利点

  • システム・運用コストの削減
    97.5%の高効率と高電圧化により、
    配線の細線化や部材削減に加え、
    発熱を抑えて空調負荷も軽減します。  
  • 通信機能により、設置、保守の作業工数の削減
    Modbus通信による電圧・電流のモニタリングと各種設定が可能。
    安定稼働やトラブル対応の
    作業工数の削減に貢献します。
  • 省スペース化と柔軟な容量拡張
    薄型2U設計により最小限のスペースで大容量電源を構築可能。
    並列接続により、
    将来の規模拡大にも柔軟に対応します。
 
  • [TAB]モデル
  • [TAB]テクニカルデータ
  • [TAB]リンク
  • [TAB]安全規格関連文書

モデル

カタログ品番リストモデル出力電力 (W)入力電圧 (VDC)出力電圧 (VDC)
EMA12K-85038012kW50 ~ 1000240 ~ 850

テクニカルデータ

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010061"

data-tecdata_group1_id="1000000900455"

data-tecdata_group2_id="1000000900463"

data-tecdata_asset_id=""

リンク

Video
  • Coming Soon

安全規格関連文書

[Technical 2] 
 

class="pdc_tecdata_relation"

data-tecdata_id="1301010061"

data-tecdata_group1_id="1000000900456"

data-tecdata_group2_id="1000000900464"

data-tecdata_asset_id=""