Empfohlene Anordnung von Sensoren und Magneten

Beispiel für eine On-Axis-Platzierung

Ein Beispiel, bei dem ein Winkelgenauigkeit von 0,1 Grad oder weniger erreicht wird, während eine Abweichung von der Rotationsachse bisn ± 1,8 mm möglich ist, indem der Sensor auf der Rotationsachse in einer Position mit einem Abstand von 2,0 Millimeter vom Ende des Magneten angebracht wird.
 Kann von allen TMR-Winkelsensorprodukten erreicht werden.

v3

Beispiel für eine Off-Axis-Platzierung

Beispiel für eine Anwendung, bei der aus der Summenberechnung von 5 Polmagneten ein mechanischer Winkelfehler von ca. 0,7 Grad oder weniger (TAS2143) erreicht wird.

Distance magnet to sensor : 4.5mm
Distance magnet center to sensor : 0mm
Distance magnet to package : 2.0mm

Ring magnet specifications
 Outer diameter : 8mm
 Inside diameter : 3mm
 Thickness : 4mm
 Magnet material : NdFeB(Bonding)
 Direction of magnetization : Radius
 Magnetic poles : 2 poles
 Magnetic field at 4.5mm Gap : Up to 30mT

Falls Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Ähnliche Produkte