Statische bzw. dynamische Korrekturfunktion: eine automatische Korrektur ermöglicht eine Winkelgenauigkeit von 0.05°

Ganz gleich, welcher Sensor verwendet wird, der Aufwand, der seitens der Ingenieure betrieben werden muss, um Einbußen bei der Winkelgenauigkeit aufgrund von Montagefehlern zu korrigieren, ist immens. Um diesen Aufwand jedoch weitgehend reduzieren zu können, ist der TAD2141 mit einer automatischen Korrekturfunktion ausgestattet.

Zusätzlich zur automatischen Korrektur von Differenzen zum Zeitpunkt der Installation durch statische Kompensation sind die Sensoren mit einer automatischen dynamischen Kompensationsverarbeitung gegen Winkelfehler aufgrund von Änderungen der Umgebungstemperatur und Alterung ausgestattet. Dies ermöglicht Systeme mit hoher Zuverlässigkeit gegenüber Umweltveränderungenund eine lange Lebensdauer.

Statische Korrektur

v4

Mit der statischen Korrektur wird bei einer Montageabweichung von bis zu 1 mm eine Winkelgenauigkeit von 0.05°erreicht

Dynamische Korrektur

v5

Die dynamische Korrektur korrigiert während der Winkelmessung unablässig die Abweichungen, die durch die spezifische Temperaturabhängigkeit des Sensors, aber auch durch Altersprozesse entstehen. So wird eine gute Winkelgenauigkeit beibehalten.

Wenn Sie Fragen zu Produktspezifikationen, Mustern, Evaluierungsboards oder anderen Themen haben, füllen Sie bitte das Anfrageformular aus und kontaktieren Sie uns telefonisch.

Related information

Wenn Sie Fragen zu Produktspezifikationen, Mustern, Evaluierungsboards oder anderen Themen haben, füllen Sie bitte das Anfrageformular aus und kontaktieren Sie uns telefonisch.

Ähnliche Produkte