Die Schwingungssensoreinheit kann den Schwingungszustand von Geräten und Maschinen in Fabriken usw. einfach messen und Daten sammeln. Durch die Integration eines MEMS-Beschleunigungssensors ist er ein kompakter und leichter Schwingungssensor mit einem hohen Grad an Freiheit bei der Installation. Der Sensor ist mit PC- und SPS-Schnittstellen (USB, RS422) kompatibel und führt die FFT-Verarbeitung auf der Sensorseite durch, wodurch die Rechenlast auf der externen Verbindung reduziert wird. Die API macht es außerdem einfach, den Sensor in jede Anwendung einzubinden und die Daten zu verarbeiten. Das Sensorteil ist staub- und wasserdicht gemäß IP67 und kann mit Schrauben, Magneten oder Klebstoffen befestigt werden. Die Kommunikationsmethode kann entweder drahtlos oder drahtgebunden sein, und im Falle der drahtlosen Kommunikation kann die Kommunikationsdistanz durch den Einsatz eines Repeaters erweitert werden. Auf diese Weise bieten wir Systeme mit Konfigurationen an, die für die Betriebsumgebung des Kunden geeignet sind.