振動センサユニット 振動センサユニットは、工場などにおける設備や機械の振動状態を容易に計測、データ収集することが可能です。MEMS加速度センサを搭載することで設置個所の自由度が高い小型・軽量の振動センサを実現しています。PCおよびPLCと接続可能なインターフェース(USB、RS422)に対応しており、またセンサ側でFFT演算処理を行うため、外部接続先の計算負荷を低減することが可能です。また、APIにより任意のアプリケーションへの取り込みや処理も容易となります。センサ部はIP67相当の防塵防水にも対応しており、固定方法もネジ止め、マグネット、接着剤から選択可能です。通信方法も無線タイプ/有線タイプを選ぶことができ、無線の場合には中継器により通信距離を延長することも可能です。このように、お客様の使用環境に適した構成のシステムを提供します。 もっと見る テックノート 技術記事 その他のコンテンツ 小型振動センサユニット MEMS加速度センサを搭載した小型・軽量の振動センサが 設備・機械の振動状態を簡単に計測 詳しく読む すべて表示 News最新情報 RSS Feed 技術支援 2026年4月1日「キャンセルポリシー」を改訂 2026年4月7日 技術支援 2026年3月1日「VLAC試験範囲」が拡大(IEC/EN61000-4-2最新版対応, FCC Part15 Subpart B 対応周波数18GHzまで拡大) 2026年4月7日 すべて表示