Axiale Kondensatoren
B43682A5476T007
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
CNC6P1X7S1A476M250AE
Capacitance=47μF
Edc=10V
T.C.=X7S
LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Soft termination
Kondensatoren mit Schraubanschluss
B44020B0006B051
Screw terminals - Accessories
Insulating parts_Washer
Axiale Kondensatoren
B43682A5226T000
Axiale Kondensatoren
B43699B5106Q000
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B43866W4476M002
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBUC12060120R07MF3
L=70nH
Rated current=70A
L x W x T :
12.0 x 6.0 x 12.0mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLBUC12060120R15LF3
L=150nH
Rated current=70A
L x W x T :
12.0 x 6.0 x 12.0mm
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B82114R0000A001
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B82114R0000A004
AC-DC-Netzgeräte
CUT75-522
Open frame, Multi Output (3CH), Output: 76W, +5/+12/-12V
Option: JST connector