Axiale und Lötstern-Bauformen sind für High-End-Anwendungen in der Automobilindustrie konzipiert, die einen hohen Ripplestrom und Zuverlässigkeit bei kompakten Gehäusegrößen erfordern. Die mechanische Robustheit erlaubt den Betrieb in rauer Umgebung wie hohen Betriebstemperaturen oder bei hoher Vibrationsbelastung. Höchste Vibrationsstabilität wird durch ein spezielles Design erreicht, das auf Anfrage erhältlich ist.
Neben Axial- und Lötstern-Bauformen für die horizontale oder vertikale Montage stehen weitere kundenspezifische Anschlussoptionen zur Verfügung wie z.B. für Schweißprozesse an Sammelschienenrahmen.