Kondensatoren für Impulsanwendungen

B43415C9218A000

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Series
B43415
Simulate Useful Life
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Diameter (D)
40mm +0.8mm
Length (L)
65mm +0.8mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
2100μF +20,-10% (100Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
360V
Dissipation Factor tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
3900μA (360V, 20°C, 5min)
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
60°C
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
Not applicable
Reference Standards
Soldering Method
Package Quantity
33pcs
Minimum Order Quantity
132pcs
Weight
115g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen