Die Kondensatoren für Pulsanwendungen sind mit Lötfahnen oder Snap-in-Klemmen ausgestattet und bieten konstante Pulsfaktoren, auch bei einer großen Anzahl kontinuierlicher Entladungen mit kurzen Pulswiederholungsintervallen. Sie zeichnen sich durch niedrige Leckströme aus und helfen so, die Anwendung so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Die Möglichkeit einer sehr hohen Energiedichte ermöglicht kompakte Gerätekonstruktionen. Typische Anwendungen sind professionelle Fotoblitzgeräte, Schweißanlagen und medizinische Geräte einschließlich Haarentfernung. Sonderausführungen können gemeinsam mit den Kunden entwickelt werden, um die Leistung für eine bestimmte Anwendung weiter zu optimieren. Kondensatoren mit Schraubanschlüssen sind auf Anfrage erhältlich.