Kondensatoren für Impulsanwendungen

B43416C9567A000

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Series
B43416
Simulate Useful Life
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Diameter (D)
30mm +1.0mm
Length (L)
40mm ±2.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
560μF +20,-10% (100Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
360V
Dissipation Factor tan δ
0.15 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
1500μA (360V, 20°C, 5min)
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
60°C
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
2-pin standard 6.3mm
Reference Standards
Soldering Method
Package Quantity
80pcs
Minimum Order Quantity
320pcs
Weight
36g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen