Kondensatoren für Impulsanwendungen

B43417A3357K050

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
High CVHigh CV Product
Series
B43417
Simulate Useful Life
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
25mm +1.0mm
Length (L)
25mm ±2.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
350μF ±10% (100Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
300V
Dissipation Factor tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
980μA (300V, 20°C, 5min)
Lower Category Temperature
-25°C
Upper Operating Temperature
60°C
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
2-pin standard 6.3mm
Reference Standards
Soldering Method
Package Quantity
130pcs
Minimum Order Quantity
520pcs
Weight
13g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen