Kondensatoren mit Schraubanschluss

B41456B9339M603

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Low LLow Inductance
Long LifeLong Useful Life
Series
B41456
Simulate Useful Life
Produktmarke
EPCOS
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
76.9mm +0.5,-1.0mm
Length (L)
105.7mm ±1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
33000μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
100V
Surge Voltage Vs [DC]
115V
Rated Ripple Current IAC, R
19.0A (100Hz, Ta=85°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
56.0A (100Hz, Ta=40°C)
ESRtyp.
3mΩ (100Hz, 20°C)
Zmax.
7mΩ (10kHz, 20°C)
Dissipation Factor tan δ
Leakage Current
7000μA (100V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
13nH
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
85°C
Rated Useful Life
>12000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
Standard
Design
PET insulation
Low inductance (13nH)
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Package Quantity
16pcs
Minimum Order Quantity
32pcs
Weight
620g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen