Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit Schraubanschlüssen verfügen über solide Anschlüsse, die für die Übertragung hoher Ströme ausgelegt sind. In der Regel sind sie über Stromschienen mit der entsprechenden Applikation verbunden. Kondensator in Serienschaltung können zu Bänken mit einem Vielfachen der Nennspannung, der Kapazität und des Ripplestroms zusammengesetzt werden. Fortschrittliche neue Serien zeichnen sich durch extrem kompakte Abmessungen, hervorragende Ripplestromfähigkeiten und eine besonders lange Lebensdauer aus. Typische Anwendungen sind Frequenzumrichter, Windkraftgeneratoren, USV, Traktions- und professionelle Stromversorgungen. Die bei TDK erhältliche Option zur Kühlkörpermontage erhöht die Ripplestrom-Tragfähigkeit und die Lebensdauer erheblich. Weitere Optionen wie Verpolungsschutz, besonders niedrige Induktivität und Montagezubehör sind ebenfalls erhältlich.