Kondensatoren mit Schraubanschluss

B43713A5478M650

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
PAPRPAPR
Long LifeLong Useful Life
Series
B43713
Simulate Useful Life
Calculate with AlCap Useful Life Calculation Tool
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
76.9mm +0.5,-1.0mm
Length (L)
143.2mm ±1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
4700μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
450V
Surge Voltage Vs [DC]
495V
Rated Ripple Current IAC, R
16.2A (100Hz, Ta=85°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
29.4A (100Hz, Ta=60°C)
ESRtyp.
26mΩ (100Hz, 20°C)
6.4mΩ (300Hz, 60°C)
Zmax.
40mΩ (10kHz, 20°C)
Dissipation Factor tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
4800μA (450V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
20nH
Lower Category Temperature
-25°C
Upper Operating Temperature
85°C
Rated Useful Life
>15000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
PAPR
Design
PET insulation
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Package Quantity
16pcs
Minimum Order Quantity
32pcs
Weight
840g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen