Kondensatoren mit Schraubanschluss

B43745A9518M657

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
High Ripple CurrentHigh Ripple Current
Heat SinkHeat Sink
PAPRPAPR
Series
B43745
Simulate Useful Life
Calculate with AlCap Useful Life Calculation Tool
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
64.3mm +0.5,-1.0mm
Length (L)
130.7mm ±1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
5100μF ±20% (100Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
400V
Surge Voltage Vs [DC]
440V
Rated Ripple Current IAC, R
21.1A (100Hz, Ta=105°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
ESRtyp.
Zmax.
Dissipation Factor tan δ
0.2 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
4200μA (400V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
20nH
Lower Category Temperature
-25°C
Upper Operating Temperature
105°C
Rated Useful Life
>6000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Fixation Method
Terminal Configuration
PAPR
Design
PET insulation, Heat sink mounting
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Package Quantity
25pcs
Minimum Order Quantity
50pcs
Weight
600g
Further Details
Please refer to the data sheet

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen