Single-ended (Radiale) Kondensatoren

B41856C5477M000

Produktstatus
Production
Applications
Industrial
Features
Series
B41856
Simulate Useful Life
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Diameter (D)
10mm +0.5mm
Length (L)
16mm +1.0mm
Detail Size Information
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Rated Capacitance
470μF ±20% (120Hz, 20°C)
Rated Voltage VR [DC]
25V
Surge Voltage Vs [DC]
28.75V
Rated Ripple Current IAC, R
1.3A (100kHz, Ta=105°C)
Maximum Permissible Ripple Current IAC, max.
ESRmax.
Dissipation Factor tan δ
0.14 (120Hz, 20°C)
Leakage Current
120μA (25V, 20°C, 5min)
ESL (Self Inductance)
20nH
Lower Category Temperature
-40°C
Upper Operating Temperature
105°C
Rated Useful Life
>4000h
Further Details
Please refer to the data sheet

Weiteres

Vibration Resistance
10g
Vibration Fixation Method
Case
Terminal Style
Single-ended
Terminal Configuration
Radial long leads
Design
Insulation sleeve black
Reference Standards
Sectional specification IEC 60384-4
Soldering Method
Wave and selective wave
Package Quantity
1000pcs
Minimum Order Quantity
12000pcs
Weight
1.9g
Further Details
Please refer to the data sheet

B41856C5477M000

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 947
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen